Alterar idioma :

Os mancais esféricos igubal são feitos de plásticos compostos avançados que contêm polímeros de base para resistência ao desgaste, fibras de reforço para forças elevadas e lubrificantes sólidos para uma operação suave e livre de manutenção. Eles são resistentes à sujeira, poeira e corrosão e, portanto, adequados para uso em ambientes desafiadores.
Outra vantagem dos mancais esféricos igubal é seu peso: eles são 80% mais leves do que o aço e significativamente mais silenciosos do que os rolamentos de metal. Ao mudar para o plástico, você pode reduzir seus custos totais com mancais em 40% sem comprometer a qualidade e calcular a vida útil esperada antes de instalar o mancal em sua máquina.

Leia nosso white paper e descubra como as conexões igubal sem lubrificação suportam cargas e reduzem os custos de manutenção a longo prazo
Ir para o download!
Descubra como os rolamentos montados em flange podem aumentar o desempenho de sua máquina e evitar falhas de forma eficaz
Ir para o download!
Graças ao efeito autolubrificante, nossos rolamentos esféricos igubal são 100% livres de lubrificação e manutenção. Eles não exigem lubrificação adicional, o que os torna particularmente resistentes à poeira e à sujeira. Isso reduz significativamente os requisitos de manutenção e garante uma vida útil mais longa dos rolamentos.

Os rolamentos esféricos igubal oferecem uma solução particularmente econômica para suas aplicações. Graças à ausência de lubrificantes e à longa vida útil, você não apenas economiza nos custos de compra, mas também nos custos operacionais contínuos. Além disso, não há valor mínimo de pedido e você pode fazer pedidos a partir do tamanho de lote 1.
Nossos rolamentos esféricos igubal são livres de corrosão e podem ser usados em meios líquidos. Dependendo do material selecionado, eles são resistentes a uma temperatura de até +200°C, o que os torna ideais para uso em ambientes exigentes.
Os rolamentos esféricos igubal são caracterizados por seu excelente amortecimento de vibrações, o que contribui para uma operação mais silenciosa e eficiente de suas máquinas.
Com seu peso leve, os rolamentos esféricos igubal são ideais para aplicações em que cada grama conta. Eles ajudam a reduzir o peso total de suas construções, permitindo projetos mais eficientes e leves.
Sabemos como os prazos de entrega rápidos são importantes para seus projetos. É por isso que despachamos nossos rolamentos esféricos igubal dentro de 24 a 48 horas. Isso significa que você pode ter certeza de que seus pedidos chegarão rapidamente e seus projetos poderão continuar sem atrasos.
Interior ou exterior. Acima ou abaixo da água. Quente ou frio.
Nossos produtos são projetados para ambientes severos e exigentes e se destacam onde outros materiais atingem seus limites. Aqui você encontrará uma seleção de projetos de clientes que já foram concluídos com rolamentos autocompensadores esféricos.
Você está interessado nos produtos da igubal e gostaria de ver a qualidade por si mesmo antes de fazer um pedido?
Descubra nossas mais recentes inovações em produtos igubal e projete seus aplicativos com mais eficiência do que nunca!
Aqui você encontrará as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre os mancais igubal.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h