igus® Logo
Configurador da tecnologia de acionamento drylin® SHT

Estrutura do módulo drylin® SHT

Direita
Esquerda
Reverso
Número de carrinhos
Quatro
Compacto
Carrinho-guia

Acionamento

Manual

Motor

Pino

Configuração rápida

Personalizado

Materiais selecionáveis

Muito leves

Design em alumínio

Resistentes à corrosão

Soluções confeccionadas feitas de aço inoxidável

Em conformidade com a FDA

Aço inoxidável com buchas em conformidade com a FDA

Requisitos

Temperatura

Umidade

Alimentação por rotação

Suporte de fuso de avanço

Material do eixo

Material do fuso de avanço

Tamanho da instalação

Série SHT
Curso máx.
Carga máx.
08
12
20
30
Estes valores máximos são válidos para apenas um critério e não em combinação.

Configuração do sistema

Porca para o fuso de avanço

Folga radial

A figura serve apenas para fins ilustrativos, as medidas não são consideradas.

Detalhes:
Dimensões:

Sumário

Exibição sem acessórios

Geração direta da configuração drylin® como modelo CAD 3D.
mais custos de IVA e custos de frete