e-chains® Expert

Encontre as soluções certas de forma fácil e rápida.

Calcule a vida útil

Calcule a vida útil de uma Esteira porta cabos.

Loja online de Esteiras porta cabos - Esteiras porta cabos duráveis para a sua aplicação

Localizador de produtos de Esteiras porta cabos

Encontre a sua Esteira porta cabos de forma fácil e rápida

QuickChain.13

Encontre a Esteira porta cabos adequada para aplicações livres com um deslocamento de até 13 m

QuickChain.60

Configure em poucos minutos um sistema de alimentação de energia para deslocamentos longos de 10 m até 60 m

Séries padrão de Esteiras porta cabos

Sistema modular universal, para todas as aplicações

System E4.1 Kit modular imenso. Pode ser aberto por ambos os lados, econômico. Posicionamento sobre a lateral e com deslocamentos superiores a 200 m, leve.

Padrão, rápido de abrir

Esteiras porta cabos padrão, tamanhos médios, 21 a 45 mm de altura interior. Pode ser aberta à direita e à esquerda. Separação interior modular versátil.

Solução completa, para pequenos tamanhos

E2 micro Altura interior de 5 a 15 mm, passo pequeno, corrida suave. Interior leve e que protege o cabo.

Muito mais Esteiras porta cabos

Movimentos 3D e robôs

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Fechada, fácil de encher, para 2 e 3 eixos, movimentos circulares e espirais, design modular.

Movimentos 3D e Robôs

Enchimento econômico e fácil

easychain®, E1 Correntes de plástico de uma peça econômicas e fáceis de encher de dentro ou de fora.

Esteira porta cabos facil de preencher

Abertura rápida e enchimento fácil

Zíper Abrir e fechar pequenas e médias Esteiras porta cabos e tubos na velocidade da luz.

Esteira porta cabos montagem tipo zipper

Tamanhos pequenos e médios

E2 micro, mini Esteiras Porta Cabos com altura interna de 5 a 41mm, e funcionamento silencioso. Para proteção de cabos e mangueiras.

Mini esteira porta cabos

Padrão, rápido de abrir

E2/000 Esteiras porta cabos padrão, tamanhos médios, 21 a 45 mm de altura interior. Rebatível à direita e à esquerda. Separação interior modular versátil

Esteira porta cabos com abertura em ambos os lados

Proteção contra sujeira e cavacos

Tubos E2 Proteção do cabo contra cavacos e sujeira. Podem ser oscilados para um lado, tamanhos médios. Separação interior modular versátil.

Esteira porta cabos com proteçao a cavacos

Sistema modular universal, para todas as aplicações

Sistema E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Kit modular imenso. Pode ser aberto por ambos os lados, econômico. Posicionamento sobre a lateral e com deslocamentos superiores a 200 m, leve.

Esteira porta cabos para aplicações robustas

Compatível com Sala Limpa, baixo ruído e livre de vibrações

Sistema E3, E6, T3 Operação com ruído baixíssimo até 38 dB(A). Pouca vibração, alta velocidade e aceleração. Esteiras porta cabos E3 - pequena, E6 - robusta e T3 - baixa vibração.

Esteira porta cabos silenciosa

Prevenção de cargas estáticas

Sistema ESD & ATEX com abertura rebatível Esteiras porta cabos com elementos de conexão e separação interior em versões ESD e ATEX disponíveis em estoque.

Canais e sistemas de alívio de tensão

Canais guiados para deslocamentos longos. Sistemas de alívio de tensão chainfix.

Calhas e bridas

Mangueiras de proteção

PMA Para proteger cabos elétricos flexíveis em Esteiras porta cabos.

Mangueira de proteção

e-spool

Bobina multi-energia A alternativa para carretéis para enrolar cabos - protege o cabo e guia vários meios de forma segura.

Novidades 2017

e-chains® inteligentes e de fácil montagem, economize 80% nos custos de processos e muito, muito mais...

Soluções

Melhorando a tecnologia e os custos de corte - inspiração através de exemplos da prática.

Aplicações com esteiras porta cabos

Dicionário técnico

Coleção alfabética com explicações de termos técnicos.

Configurador de separação de interiores

Enchimento rápido e fácil de Esteiras porta cabos, com lista de peças, baixar, salvar 3D CAD ...

Configuracao da separacao interior

3D CAD

Construa Esteiras porta cabos com mais rapidez e mais facilidade. Com formatos de arquivos para uma grande variedade de sistemas

Veja sua esteira porta cabos em CAD 3D

reduzir até 57%

Com Esteiras porta cabos e cabos chainflex® eficientes, o consumo de energia dos acionamentos pode ser reduzido em até 57%.

Reduza a energia de acionamento em até 57%

Quinto prêmio vector®

O quinto prêmio vector® para soluções inspiradoras de Esteira porta cabos e sistemas baseados em cabos.

* Prazo de entrega significa o tempo até a mercadoria ser expedida.

Esse site faz o uso de cookies Continuando a navegar nesse website você está de acordo com o uso de cookies.