Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Séries 210 Sistema E4/100
1. Opção de fixação a toda a volta
2. Contorno exterior resistente à sujidade
3. Desenho atractivo
4. Separador standard/encaixe
5. Elementos para abraçadeiras integráveis
6. Travessas amovíveis de ambos os lados
Largura interior Bi: 30 a 120 mm
Raio de curvatura R: 38 até 200
Passo: 30,5 mm por elo = 33 elos/m
(1007 mm)
A=Terminal móvel, B=Terminal fixod
Passo: 30,5 mm
Elos por m: 33 elos
Curso : S
Comp. da calha = S/2 + K