Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série R770
1. Travessas na calha articulada removíveis de ambos os lados
2. Separação interior multi-opcional
3. Pode combinar entre estilo aberto e fechado
4. Batentes com "travão" para redução do ruído
5. Superfícies de deslize optimizadas
6. Travessas amplas em polímero, protegem os cabos
7. Tampas com abertura - Tubos porta-cabos
8. Terminais de fixação KMA com possibilidade de fixação "a toda a volta"
9. Disponíveis terminais de fixação rígidos ou oscilantes
10. Opção - sistema de fixação com perfil C integrado, com Chainfix, Clips ou pentes
11.Disponível em alternativa com raio inverso RBR/curva para os dois lados!
E4/00-NC = Calha articulada também disponível sem pré-tensão
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 300 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 125 a 300 mm
Passo: 56 mm/elo = 18 elos/m