<font size="7">Não há mais ressecamento</font><br>Máquina de dosagem automática</font>
  • O que era necessário: Uma máquina de dosagem na qual as cápsulas automáticas garantem o fechamento automático eficaz do cabeçote de dosagem após cada processo de dosagem
  • Requisitos: Baixos custos, atrito seco muito baixo em materiais metálicos, sem efeito stick-slip, alta vida útil, resistência à sujeira, ausência de ruído
  • Produtos usados: parafuso de avanço de alta hélice dryspin® com porca de parafuso de avanço correspondente em DS18x80, buchas iglidur® J com flange, placas de produto semiacabado personalizadas iglidur® J
  • Sucesso para o cliente: Ao fechar automaticamente o cabeçote de distribuição após cada processo de distribuição, o líquido restante nos bicos é protegido contra o ressecamento. Além disso, as soluções da igus® permitem a rotação de translação com um único atuador, em vez de ter que recorrer a dois atuadores separados ou a uma atuação helicoidal.

Problema

  • em lojas e shopping centers abertos ao público (por exemplo, lojas de tintas, Brico e várias lojas de bricolagem)
  • em ambientes industriais como dispositivos de dosagem autônomos
  • em ambientes industriais como componentes de sistemas de dosagem
  • deslocamento vertical e movimento horizontal com um único acionamento
  • Permitir a vedação mais eficaz e uniforme possível com o cabeçote fechado
  • Atuação rápida (menos de 1 segundo)
  • força de atuação muito baixa
  • fácil ajuste durante a instalação
  • ausência total de trabalho de manutenção
  • confiabilidade durante toda a vida útil da máquina (mais de 10 anos)
  • dimensões gerais reduzidas
  • ausência de ruído
  • baixos custos

Solução

  • permitir a atuação em duas fases separadas de translação-rotação com um único atuador, em vez de ter que recorrer a dois atuadores separados ou a uma atuação helicoidal, o que teria levado a vários problemas adicionais: custo, impedimento de manuseio, necessidade de lubrificação, etc.
  • manter a força de atuação necessária muito baixa (menos de 800 g), o que permite o uso de um atuador de potência muito baixa com dimensões muito pequenas. Isso é fundamental, pois o sistema precisa ser acomodado no pequeno espaço disponível dentro da cúpula da máquina.
  • todo o movimento do suporte do fechamento da cabeça (tampa) deve ser realizado com um curso de atuação muito curto: o curso total do atuador linear é de 18 mm, dos quais 8 mm são usados para o deslocamento vertical e 10 mm para a rotação de 45° do suporte da tampa
  • manter as dimensões gerais de todo o sistema extremamente compactas
  • obter uma atuação extremamente rápida graças à extrema compactação da cinemática do sistema (cerca de 0,5 segundo para todo o curso de abertura-fechamento)

Peça

Produtos utilizados

Parafuso de avanço de alta hélice DS18x80

Fuso de avanço

iglidur® J porcas de parafuso de chumbo de alta hélice

Porca para o fuso de avanço

Placas de tarugo iglidur®

Flange de motor

Buchas autolubrificantes

Trilho duplo

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: