Experiência dryve drylin® E

Se você quiser automatizar uma aplicação, você sempre tem muita escolha. Qual conceito de motor preciso para minha aplicação? Um motor CA ou CC é a escolha certa? Eu preciso de um motor síncrono ou assíncrono? Preciso de um condutor de motor, um conversor de frequência ou um sistema de controle do motor para operar o motor? 
Para um começo acessível na automação, nos especializamos em motores de corrente contínua e síncrona permanentemente energizados nos segmentos de baixa a média potência. 
Estes incluem motores CC econômicos, motores de passo de precisão e motores EC/BLDC dinâmicos. Para estes tipos de motores, podemos lhe oferecer o sistema de controle de motor apropriado e apoiá-lo com a seleção e comissionamento utilizando a experiência dryve. Na experiência dryve, encontrará informações sobre aplicações já implementadas para o respectivo sistema de controle do motor, vídeos tutoriais detalhados de todas as funcionalidades, bem como um guia de seleção para o sistema de controle do motor adequado para sua aplicação.

Sistema de controle do motor drylin® D1/D2 para motores ST, DC e EC/BLDC

Sistema de controle para motores dryve D1
Para o sistema de controle do motor drylin® D1 e D2

drylin® D3 para motores de corrente contínua

Sistema de controle do motor D3
Para o sistema de controle do motor dylin® D3

drylin® D7, D8 e D9 estágio de saída do motor passo com relógio/direção

D7, D8, D9

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h