Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para a construção de novos trilhos para trens ou bondes são necessárias máquinas complexas. Os pontos de apoio nas máquinas de construção de trilhos ficam expostos a consideráveis forças mecânicas, vibrações, sujeiras e influências climáticas. Todos estes fatores não apresentam mais nenhum problema quando são utilizadas buchas autolubrificantes iglidur. Para altas forças mecânicas, como cargas nas extremidades ou impactos, há materiais iglidur especiais que suportam cargas estáticas até 200 MPa e cargas dinâmicas até 140 MPa.
Devido às suas propriedades amortecedoras, as vibrações não representam mais nenhum problema. Devido aos seus lubrificantes sólidos incorporados, as buchas autolubrificantes de polímero da igus não necessitam de lubrificação adicional. Isto não as torna apenas livres de manutenção mas também robustas com relação a poeira e sujeira, as quais não aderem às buchas. As buchas autolubrificantes são ideais para atingir altas taxas de ciclos de atacadeiras.
Os sistemas de fornecimento de energia e os cabos chainflex também são utilizados em máquinas de assentar trilhos. Devido à sua construção especial, eles são muito estáveis e duráveis. Como resultado, eles também permitem guiar os cabos de forma segura e confiável, assim como uma proteção mesmo em ambientes muito adversos. Se as esteiras porta cabos são equipadas com os cabos chainflex à prova de falhas, a vida útil da aplicação é ainda maior. Estes cabos foram desenvolvidos especialmente para cargas elevadas, suportam raios de curvatura extremamente pequenos e movimentos de torção e têm 36 meses de garantia. Tanto os sistemas de fornecimento de energia como os cabos são resistentes a influências climáticas e suportam calor e frio sem nenhum problema. As esteiras porta cabos e os cabos chainflex são oferecidos como um sistema readychain montado. Isto significa que o sistema de fornecimento de energia está equipado com os cabos e conectores adequados de acordo com os seus requisitos.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h