MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E2/000 da série 2700, tecnicamente otimizadas.
Encaixe seguro de travessas, sistema de abertura melhorado, maiores comprimentos sem suporte e mesmas dimensões
A série 27 está disponível em stock em pequenas quantidades. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas E2/000, série 2700
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 27 com abertura pelo raio exterior
1 - Pinos de grande diâmetro - longa duração de vida útil
2. Espaço interior liso para protecção de cabos
3. Resistente à sujidade
4. Relação óptima entre dimensão interior/exterior
5. Sistema de fixação integrável
6. Batente duplo
7.Série 27i (abertura pelo interior), 27 (abertura pelo exterior)
Larguras interiores disponíveis Bi: 50 a 200 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 63 a 250 mm
Passo: 56 mm por elo = 18 elos/m