Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série Z300.3 com preenchimento pelo raio interior
1. Possibilidade de movimentos de torção
2. Pinos grandes para prolongada duração de vida
3. Espaço interior que poupa os cabos
4. Terminal com possibilidade de fixação de condutores integrada
5. Versão E com abertura pelo raio exterior
6. Versão Z com abertura pelo raio interior
7. Contorno exterior resistente à sujidade
8. Preenchimento muito fácil
9. Separação interior possível
10. Disponíveis com sistema de 1, 2 e 3 compartimentos (compartimentos múltiplos moldados para separação de cabos)
Série Z300
Série Z300.2
11. O "desenho com patilhas" mantém os elos unidos
Larguras interiores disponíveis: 3x46 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 75 a 300 mm
Passo: 67 mm por elo = 15 elos/m