Seu fabricante para sistemas de fornecimento de energia readychain® prontos para instalar


Tudo de uma única fonte: individual - pronto para instalar - finalmente testado - economia de 75% no tempo de montagem

Consultoria remota para esteiras porta cabos montadas

Consultoria gratuita

Em todo o mundo, remotamente ou no local
Agendar um horário
Caixa de amostra para o Conector Modular

Otimização da interface

Inclui caixa de amostra grátis. consulting
Solicite agora
Loja de Conector Modular

Conector modular

Descubra mais de 180 peças individuais na loja on-line
Visite a loja

Sistemas completos readychain® em uso - nossos destaques

Gostaria de receber uma visita técnica dos nossos especialistas?

Solicite uma visita agora!
visita tecnica

Mais exemplos de aplicações

readychain® - informações atuais

2023 harnessing news

... Aumentar a tecnologia, reduzir custos. É a nossa missão.

Encontre todos os novos produtos aqui!
Tudo a partir de um único fornecedor

Pronto para instalar ao invés de peças individuais

Amostra grátis e caixa de informações
Sistemas de esteira porta cabos plug-in

Esteiras porta cabos plug-in

Um conector em vez de muitos!
Montagem de sistemas de esteiras porta cabos prontos para conexão

Otimização de processos

Aumente a produtividade de sua fábrica com uma esteira porta cabos pronta para ser conectada!
Conector Modular plug-in

Conector modular

Economize tempo e espaço com a interface personalizada!
Sistemas de esteiras porta cabos prontos para instalar

Seu fornecedor de sistema...

... ir para o sistema completo pronto para instalação. Tudo de uma única fonte - com garantia!

Razões para optar por uma esteira porta cabos montada

Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para decidir a favor de esteiras porta cabos prontas para instalar:
  • O tempo de confecção é reduzido em até 95 %
  • Redução dos custos de produção
  • Quantidade mínima de trabalho logístico - não é necessário espaço de armazenamento
  • Otimização de compras - um sistema, um número de peça
  • Redução do tempo de montagem - menos tempo de máquina parada
  • Instalação no local - serviço internacional com 31 filiais
  • Projetos especiais são possíveis - a igus está desenvolvendo outros componentes

Perguntas frequentes


versões readychain®

Um sistema readychain® consiste em muitos componentes: esteira porta cabos, cabos elétricos altamente flexíveis, conectores, chapas metálicas, estruturas de montagem... Descubra aqui as quatro versões padronizadas de nossos sistemas readychain®. Tudo de uma só fonte, tudo do seu fornecedor de sistema e até mesmo com garantia!
Solicitar confecção
readychain basic

Básico

Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos, sistemas pneumáticos e hidráulicos sem conexões de tomada.
 Seus benefícios rapidamenteBÁSICO
 Redução do tempo de montagem■■□□□
 Redução do esforço logístico■■■□□
 Otimização de compras ■■■□□
padrão readychain

Padrão

Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos, pneumáticos, hidráulicos e sistemas de sensores, incluindo conectores.
 Seus benefícios rapidamentePADRÃO
 Redução do tempo de montagem■■■□□
 Redução do esforço logístico■■■■□
 Otimização de compras ■■■■■
readychain standard plus

Padrão mais

Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos, sistemas pneumáticos, hidráulicos e de sensores, incluindo conexões de tomada e placas de montagem para fixação.
 Seus benefícios rapidamentePADRÃO PLUS
 Redução do tempo de montagem■■■■□
 Redução do esforço logístico■■■■■
 Otimização de compras ■■■■■

Prêmio

Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos flexíveis, mangueiras pneumáticas e hidráulicas e sistemas de sensores incluindo conectores, assim como transporte e cremalheira de montagem.
 Seus benefícios rapidamentePREMIUM
 Redução do tempo de montagem■■■■■
 Redução do esforço logístico■■■■□
 Otimização de compras ■■■■■

Todos os componentes de uma única fonte - com garantia

As esteiras porta cabos da igus já estão sendo usadas de forma confiável em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo. De máquinas de bebidas a siderúrgicas, de aplicações lineares simples até a tarefa mais complicada - a igus oferece milhares de opções de instalação.

Com mais de 1.300 cabos chainflex em estoque, a igus oferece a maior gama de cabos especificamente para a esteira porta cabos. Graças ao maior laboratório de testes da indústria, a igus é o único fornecedor no mercado capaz de oferecer uma garantia de 36 meses em todos os seus cabos chainflex.
Todas as conexões plug-in comuns e mais de 4.600 cabos de acionamento adequados para 24 padrões de fabricantes estão disponíveis. Além disso, os modernos sistemas de sensores de smart plastics para monitoramento inteligente de condições e manutenção preditiva podem ser integrados diretamente no fornecimento de energia pronto para instalação.
Sistemas completos, prontos para para conectar

Mais informações

Fábrica de readychain igus

  • 1.600 sistemas de esteiras porta cabos montadas saem da fábrica toda semana
  • 4.175m² para o arnês
  • 4.150 funcionários em todo o mundo, incluindo 359 funcionários que executam trabalhos de montagem
  • 35 filiais da igus no mundo inteiro, incluindo 14 fábricas

O maior laboratório de teste em todo o mundo

A partir de mais de 15.000 testes realizados por ano, criamos o que é provavelmente o maior banco de dados de testes do mundo. Este banco de dados nos permite selecionar sempre o produto certo para a sua aplicação específica. Testes individuais para a sua indústria também são possíveis.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
André Fuentes

Especialista de Produto - readycable® e readychain®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h