Melhore a tecnologia e reduza os custos em 25% e mais.

Inúmeras opções de design com base no kit de construção de guia linear drylin® W

Desliza em vez de rolar! Sem lubrificantes através dos polímeros dry-tech®

As guias lineares igus® são feitas de plásticos livres de manutenção, por exemplo, auto lubrificantes ou de alta performance. O lubrificante é incorporado no material de rolamento, tornando os materiais de rolamento apropriados para as condições de funcionamento em seco, por exemplo, eles são para toda a extensão de sua vida útil sem manutenção. Ao eliminar os lubrificantes, os sistemas lineares da igus® são

Sistema modular

 

Use as vantagens técnicas dos produtos do nosso kit de construção linear livre de manutenção drylin® W:

1.1. Resistente contra sujeira, poeira, absorção de umidade

As partículas são repelidas da superfície de contato pelo movimento.

Detalhes do princípio de funcionamento

Resistente contra sujeira, poeira, absorção de umidade  
Funcionamento a seco, sem lubrificação

Os sistemas de rolamentos lineares drylin® são projetados para funcionamento a seco. Todas as aplicações são, portanto, protegidas contra a contaminação com graxa ou óleo. Até mesmo a aplicação sob sujeira grossa e areia é possível.

Testado pela igus®

 
Insensibilidade a sujeira

As partículas de sujeira são repelidas da superfície de contato pelo próprio movimento. Aqui, o lado frontal dos deslizadores funciona como um limpador. A superfície de contato permanece limpa.

Exemplos de aplicação

 
Máquina de corte de concreto

Anteriormente, a contaminação das buchas resultaria regularmente em bloqueios, até mesmo quebra do eixo. Graças ao drylin®, a máquina opera agora completamente livre de avarias.

1.2. baixo ruído

Detalhes do princípio de funcionamento

Silencioso e suave  
Silencioso

O ruído de funcionamento também é bastante reduzido ao se mudar o princípio de funcionamento de rolar para deslizar. Não há rolamento mecânico de parceiro de deslizamento duro e não há colisões de bolas que causam ruídos altos.

Testado pela igus®

 
Baixo Ruído

O movimento de deslizamento produz um ruído extremamente baixo e apenas um leve ruído de fricção é audível.

Exemplos de aplicação

 
Sistema elevador

Apesar da sua velocidade de deslocamento relativamente alta, o elevador se move com um ruído muito baixo. O funcionamento suave e silencioso levou à utilização do drylin®.

1.3. Limpo e higiênico

Detalhes do princípio de funcionamento

Silencioso e suave  
Limpo e higiênico

As propriedades de funcionamento a seco dos mancais iglidur® não são vantajosas apenas em ambientes contaminados. A ausência de lubrificação também é um critério importante para aplicações com requisitos elevados de higiene e pureza.

testado

 
aplicável a salas limpas

Os guias drylin® testados revelam uma aplicabilidade distinta a salas limpas. Os seguintes guias drylin® da igus® foram testados: N40, W10, T25 e T30.

Exemplos de aplicação

 
Sistema de alimentação de máquina de bolha

As vantagens específicas do sistema de guia linear drylin® W são a baixa altura de instalação, a ausência de lubrificantes e a certificação para aplicações em salas limpas pelo Instituto Fraunhofer.

1.4. Resistente à corrosão

Detalhes do princípio de funcionamento

Comportamento de corrosão  
Resistente à corrosão e resistente ao meio

Todos os mancais plásticos iglidur® são, pela sua natureza, livres de corrosão. Há também materiais para fins especiais, que podem ser utilizados contra soluções cáusticas, ácidas, agentes de limpeza, etc., e que, devido à sua resistência ao meio, podem ser utilizados mesmo sob as condições mais adversas. - A variedade de produtos também tem materiais de propósito específico para uso permanente em condições submersas.

Testado pela igus®

Resistente à corrosão e resistente ao meio  
Unidade livre de corrosão

A resistência do sistema de rolamentos lineares é igualmente dependente da contraparte. O kit de construção igus® pode ser entregue completo como uma unidade livre de corrosão feita de aço inoxidável.

Exemplos de aplicação

 
Máquina divisora ​​de couro

No desenvolvimento da máquina, a empresa de engenharia responsável Dr. Dorstewitz decidiu sobre o uso abrangente de mancais de polímero, que operam de forma confiável sob essas condições ambientais adversas. No total, 239 mancais igus® estão instalados na nova máquina.

2. materiais de rolamento

Materiais para qualquer material de eixo, desgaste específico superior

Detalhes do princípio de funcionamento

Baixo desgaste - revestimentos de mancais feitos de polímeros de alto desempenho  
Polímeros de Alto Desempenho

Dependendo da sua aplicação, as guias lineares podem ser ajustadas no que diz respeito ao material do mancal. Por exemplo, o A180 da iglidur® foi desenvolvido para aplicações que necessitam de uma solução em conformidade com a FDA.

Testado pela igus®

 
Baixo desgaste

A igus® fornece vários materiais para elementos deslizantes e contrapartes para sistemas lineares. Extensos testes de laboratório e anos de experiência de campo têm mostrado que os iglidur® J, J 200 e X são os materiais ideais para a maioria das aplicações lineares, devido às suas propriedades favoráveis de desgaste e atrito.

Exemplos de aplicação

 
Mecanismo de sapata de enchimento em uma unidade de compactação

Ao mudar para o mancal linear drylin® R, a taxa de manutenção da unidade de compactação poderá ser prorrogada por 2 anos, apesar do alto estresse causado por partículas de pó e agentes abrasivos. A solução de rolamentos de esferas de recirculação anterior exigia a substituição dos rolamentos e dos eixos a cada 2 ou 3 meses, devido aos eixos desgastados.

3. Selecionando o material de revestimento do rolamento ideal

drylin® W Guias Lineares com ajuste de folga  
Vários materiais de revestimento do rolamento disponíveis

Zinco fundido sob pressão: rolamento padrão custo eficiente

Alumínio: componente de baixo peso

Aço inoxidável : resistente à corrosão e também para altas temperaturas

Mecanismo de virar para encaixar: Folga ajustável manualmente por função "Virar para Encaixar" com a chave Allen

4. Selecionando o comprimento de transporte ideal

 

Guias de transporte estão disponíveis em estoque em vários comprimentos padrão, por exemplo, 100mm, 150mm e 200 mm.

5. Vários trilhos disponíveis, vários diâmetros e versões

Detalhes do princípio de funcionamento

Vários trilhos disponíveis  
Vários trilhos disponíveis

Cortaremos os trilhos de guia no comprimento desejado. Não há tamanho mínimo e também não há comprimento máximo de curso.

Testado pela igus®

 
Comprimentos máximos de curso

Os trilhos guias podem ser conectados em série, uma vez que o elemento de deslizamento pode viajar ao longo das juntas do trilho com facilidade. Isto facilita a comprimentos de curso de mais de 20 metros. A montagem é simplificada pela distintiva marcação da junções fornecida pela fábrica.

Exemplos de aplicação

 
Máquina de corte de vidro

Devido à vantagem de preço em combinação com a resistência contra a sujeira e poeira, o cliente optou pelo drylin® W.

6. Grande kit de construção de trilhos guia

Retangular, redondo, como trilho simples ou duplo, Ø 6mm, 10mm, 16mm, 20mm, também com ajuste de folga manual.

Trilho simples

 

Tamanhos de instalaçãoe (quadrado): 6 - 20 mm
Tamanhos de instalaçãoe (redondo): 10 - 25 mm

Trilho duplo

 

Tamanhos de instalaçãoe (quadrado): 6 - 20 mm
Tamanhos de instalaçãoe (redondo): 10 - 25 mm

Larguras dos trilhos

 

Larguras: 30 - 120 mm

7. Altamente flexível - você determina o comprimento e a largura

Largura, comprimento, tipo de instalação variáveis. Como sistemas de rolamento fixo e flutuante

Detalhes do princípio de funcionamento

Altamente flexível - você determina o comprimento e a largura  
Instalação altamente flexível

As guias lineares drylin® W suportam usos altamente flexíveis. Erros de alinhamento e paralelismo podem ser compensados usando rolamentos flutuantes.

Testado pela igus®

 
Rolamento flutuante para sistema de guia

Há uma solução adequada de rolamento fixo/flutuante para cada local de instalação, seja horizontal, vertical ou lateral. Este método de instalação evita uma lentidão e/ou um aperto da guia com desvios de paralelismo entre as guias.

Exemplos de aplicação

 
Equipamentos de ginástica

Equipamento de ginástica procurado por soluções econômicas para substituir os sistemas de guia anteriormente empregados. Além de um design atraente, o guia linear deve ser adicionalmente silencioso e absolutamente livre de lubrificante. Foram selecionados sistemas de guia do kit modular do sistema drylin® W.

8. Superfície de contato

Não há cargas pontuais, como é por exemplo o caso de sistemas de recirculação de rolamento de bola.

A aplicação de eixos não-endurecidos é possível.

Até mesmo contrapartes não-metálicas são utilizáveis

O atrito é completamente eliminado.

Detalhes do princípio de funcionamento

Superfície de contato  
Superfície de contato

A utilização de revestimentos feitos a partir de materiais plásticos de alto desempenho permite que o mancal esteja em contato com o eixo em toda a superfície. Assim, uma superfície de contacto consideravelmente maior se torna disponível, resultando em uma superfície de pressão muito menor.

Testado pela igus®

Distribuição de carga ideal, devido à superfície de contato maior  
Distribuição de carga ideal

Devido à grande superfície de contato, em comparação com a carga pontual em uma guia de rolamento de esferas de recirculação, materiais de eixo mais macios, com frequência também de mais baixo custo (e. x. VA) podem ser utilizados, além de eixos temperados.

Exemplos de aplicação

 
Prensas

A durabilidade dos eixos de aço nessas prensas e separadores aumentou pelo menos quatro vezes, portanto, não só destacando as vantagens técnicas das guias lineares livres de lubrificantes, mas também fazendo do investimento no equipamento uma boa proposta financeira.

9. Trilho de alumínio anodizado rígido

Detalhes do princípio de funcionamento

Baixo desgaste - revestimentos de mancais feitos de polímeros de alto desempenho  
Baixo desgaste

Os materiais dos mancais igus® são compatíveis com as suas contrapartes com relação ao atrito e características de desgaste. Assim atinge-se uma vida útil mais longa, em combinação com o alumínio anodizado. A função e vida útil de sua aplicação podem ser calculados on-line através de programas de livre acesso para o cálculo da vida útil.

Testado pela igus®

 
Calculável

Em um esforço para melhorar continuamente a nossa variedade de produtos e para atender às suas necessidades específicas, estamos revendo vários materiais de eixo e testando-os extensivamente com uma variedade de soluções de rolamentos no laboratório dry-tech® da igus®.

Exemplos de aplicação

 
Mecanismo de sapata de enchimento em uma unidade de compactação

Ao mudar para o mancal linear drylin® R, a taxa de manutenção da unidade de compactação poderá ser prorrogada por 2 anos, apesar do alto estresse causado por partículas de pó e agentes abrasivos. A solução de rolamentos de esferas de recirculação anterior exigia a substituição dos rolamentos e dos eixos a cada 2 ou 3 meses, devido aos eixos desgastados.

10. Numerosos acessórios

Detalhes do princípio de funcionamento

numerosos acessórios  
numerosos acessórios

Além do guia clássico, composto de trilho de guia e guia de transporte, o sistema linear também pode ser personalizado para atender às suas necessidades.

Testado pela igus®

 
Numerosas variantes

O drylin® W está disponível como uma unidade de sistema de medição, com grampo manual, ajuste de folga, em aço inoxidável, como um deslizador mono e com rolamentos híbridos.

Exemplos de aplicação

exemplos em vídeo  
Controle deslizante de câmera

Rolamentos individualmente ajustáveis, pinças manuais, carrinhos híbridos "Rolando em vez de deslizar" e mais, garantindo um deslizamento livre de choques e sem lubrificante em sistemas de câmera.

11. Tecnologia de acionamento drylin®

Detalhes do princípio de funcionamento

Rolando e deslizando  
Tecnologia de acionamento

Com base em nosso kit de construção linear drylin® W, também podemos fornecer unidades de acionamento com base em um parafuso de avanço ou correia dentada. Os sistemas podem ser personalizados para atender às suas necessidades.

Testado pela igus®

 
Localizador de produto

Insira as informações úteis da aplicação, compare e configure os sistemas de Guias Lineares adequados

Exemplos de aplicação

 
Posicionamento das cabeças de fresamento

O posicionamento das cabeças de fresamento é feito com a mesa de deslizamento drylin® SHT linear nesta planta que fabrica esquadrias de alumínio. Como não são utilizados lubrificantes em qualquer posição do rolamento, o pó e as lascas de alumínio não aderem.

12. drylin® E

Detalhes do princípio de funcionamento

Rolando e deslizando  
Tecnologia de acionamento

O "E" significa "Elétrico", e completa a variedade de produtos da igus® com motores deslizantes híbridos, motores DC, sensores de proximidade e os cabos de motor comprovados chainflex®.

Testado pela igus®

 
Localizador de produto

Digite os dados das aplicações disponíveis e compare, projete e configure unidades lineares adequadas, incluindo motores, online.

Exemplos de aplicação

 
Amostrador/pipeta

Ajuste telescópio com economia de espaço e sem lubrificante devido ao eixo de correia dentada compacto drylin® ZLW.

Mais informação:
Encomenda de amostras

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog

3D CAD-LibrariaCatálogo OnlineNovidades 2016Selecção de sistema Drylin®Exemplos de aplicaçãoEmail aos peritos de produtosPorquê drylin®Consultar/EmcomendarFormulário rápidasConsulta sobre eixoPesquisa de N° de artigoCatálogos/exemplosDownload

Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados
Esse site faz o uso de cookies Continuando a navegar nesse website você está de acordo com o uso de cookies.