Cabos de acionamento montados readycable®

Cabos de acionamento confeccionados especialmente para uso nas Esteiras porta cabos

Os cabos confeccionados readycable® especialmente para movimentos em Esteiras porta cabos são cabos para raios de curvatura a partir de 7,5 x d. Os cabos de acionamento montados são testados nas Esteiras porta cabos em vários milhares de ciclos. Existem cabos servo, cabos de motor, cabos de sinal e cabos de alimentadores disponíveis para escolha. O cabo de acionamento montado chainflex® possui várias aprovações e conformidades: UL, CSA, CE Desina. Estes cabos confeccionados altamente flexíveis para uso em aplicações pesadas também estão disponíveis como cabos retardantes de chamas e resistentes a óleo, dependendo do tipo, eles também podem ser usados em aplicações resistentes a hidrólises e patógenos, assim como a altas velocidades e acelerações. Uma combinação destas diferentes propriedades está disponível como cabos de acionamento blindados e não blindados.
 
A igus® é uma fornecedora de cabos altamente flexíveis, conectores, Esteiras porta cabos e acessórios, e também está disponível para planejamento de projetos e tarefas de montagem mediante pedido.
Nosso serviço

Vasta gama de produtos do catálogo de cabos confeccionados em conformidade com 20 padrões de fabricantes e componentes individuais em estoque

Confecção de cabos e conectores de acordo com as especificações do cliente

Solução completa pronta para instalar de uma única fonte: cabos, conectores, soluções para sistema de fornecimento de energia, acessórios, planejamento de projeto, montagem

Garantia de sistema em todo o mundo

Minimiza os custos de processamento e armazenamento - tudo de uma única fonte diretamente do fabricante

Disponível em 24 horas ou no mesmo dia*

Para a loja on-line de cabos de acionamento  

Cabos confeccionados - loja readycable®

Cabos confeccionados para tecnologia de acionamento de acordo com os padrões dos fabricantes, como Siemens,
Lenze, Indramat e Fanuc em estoque.

Localizador de produtos readycable®  

Localizador de produtos dos cabos de acionamento readycable®

Encontre de forma rápida e fácil cabos de acionamento confeccionados de acordo com os padrões do fabricante on-line.

Ir para o configurador  

QuickPin 2.0

Configurador de conectores para cabos

Escolha entre mais de 950 cabos chainflex® e 3.500 componentes conectores, faça o pedido diretamente e gere macros do ePLAN electric P8.

Ir para o configurador  

QuickFluid

Configurador de cabo
de mangueira

Configure seu cabo de mangueira
personalizado em pouco minutos e faça o pedido diretamente on-line.

Exemplos da aplicação  

Referências

Melhore a tecnologia e reduza os custos - inspire-se pelas aplicações de clientes
já implementadas.

Todas as novidades e extensões de linha  

Novidade 2013

Sistemas readychain® totalmente confeccionados para todos os movimentos: montados mais rapidamente, protótipos construídos diretamente no local e muito mais...

Sistemas confeccionados  

readychain®

Sistemas de fornecimento de energia
confeccionados

Sistemas de Esteira porta cabos, conectores e cabos especiais altamente flexíveis para Esteiras porta cabos de uma única fonte.

Produção  

Produção

A igus® fabrica sistemas confeccionados em Colônia em uma área com mais de 3.000 metros quadrados.

Conectores moldados por injeção  

Plugues moldados por injeção

Gama de produtos de cabo sobremoldado expandido para uso em sistemas de
fornecimento de energia - na qualidade comprovada da chainflex®.

Confecção de cabos  

Soluções personalizadas são possíveis

Você não encontrou o que estava procurando em nossa gama de produtos padrões? Nós confeccionamos de acordo com as suas especificações!

Conectores impermeáveis  

Todos são impermeáveis...

Thomas e Robert, da equipe de readychain® da igus®, testaram a impermeabilidade de nossos conectores em uma pequena competição...

Para os downloads  

Download

Aqui você encontra catálogos e folhetos para download.

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.