Gripper

drylin® Q - gripping axes

Next generation gripper axes

Toothed, hard-coated and corrosion protected square-hollow profile

Move loads up to 500 g at speeds of up to 0,7 m/s

Bearing made of iglidur® J

Drive: NEMA11 stepper motor with gear wheel

Light

small

Fast

Lubrication-free


Typical application areas:Pipettors, pickers, grippers,handling

Ordering number F
[N]
v
[m/s]
Stroke max. A H1 E1 E2 B tg tk kt B Q D2    
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 5 0,7 200 56 42 40 26 46 4,5 8 4,5 7,5 22 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h