A igus® vem produzindo cabos para a Esteira porta cabos há mais de 25 anos

... testado ... 36 meses de garantia ... chainflex® funciona

Desenvolvemos e produzimos cabos para o uso em Esteiras porta cabos há mais de 25 anos. Quando se trata de cabos flexíveis, a nossa experiência nos garante o mais alto nível de competência de desenvolvimento. Nossos cabos chainflex® funcionam de forma confiável e são extremamente duradouros. Eles funcionam tão bem que somos o único fabricante que lhe oferece uma garantia para cabos chainflex®: 36 meses ou mais de 10 milhões ciclos. Nós também lhe oferecemos o melhor atendimento para garantir que você possa escolher o cabo chainflex® certo de forma rápida: ferramentas online como o localizador de produtos ou a calculadora de vida útil, assim como uma rede extensa de revendedores.

Laboratório chainflex®  
Garantia chainflex®  

Laboratório de ensaio chainflex®

Mais de 700 ensaios chainflex® são realizados simultaneamente em nosso laboratório de 2,750 m2. Aqui nós focamos nas sequências reais de movimento na esteira em adição aos ensaios padrão típicos: em ensaios de longo prazo, testamos os nossos cabos na própria Esteira porta cabos. Em nosso laboratório, temos eixos com várias distâncias de deslocamento, raios e velocidades de curvatura.

chainflex® funciona – com uma garantia de 36 meses

Nós testamos nossos cabos chainflex® em mais de 2 bilhões ciclos de teste e 1,4 milhões medições elétricas por ano. Esses ensaios revelam a confiabilidade funcional e o nível de durabilidade das esteiras. Nossa promessa para você: uma garantia de 36 meses ou 10 milhões ciclos duplos. Isso lhe traz uma segurança de planejamento.

A igus oferece a maior seleção de cabos flexíveis para o uso em Esteiras porta cabos: 1040 cabos chainflex®, disponíveis como cabos de controle, de dados, barramento, medição, servo, servo-híbrido, motor, FOC e robótico, assim como vários outros cabos especiais.

Fichas técnicas chainflex®

chainflex_ficha técnica  

Fichas técnicas chainflex® com informações abrangentes sobre os nossos cabos chainflex® estão disponíveis para download como PDF
 

Design dos cabos

Valores mecânicos

Valores elétricos e dinâmicos

Banco de ensaios


 

Loja online chainflex®

chainflex_loja  

Encomenda rápida e conveniente. Com apenas poucos cliques, as nossas ferramentas online levam você diretamente para o cabo chainflex® certo:
 

Acessar o localizador de produtos

Determine a série correta usando a busca por parâmetros.

Escolha o cabo chainflex® do catálogo de produtos e adicione-o ao seu cesto de compras.


 

chainflex M  

chainflex® M - custo baixo e confiabilidade

Testado para uma vida útil de 5 milhões ciclos

chainflex® M é uma linha para o uso em Esteiras porta cabos com baixas cargas mecânicas. Baixo custo e confiabilidade. Nós fizemos o teste: você receberá todas as séries de cabos com uma vida útil garantida de 5 milhões ciclos duplos.

CFBus  

O primeiro do mundo:
CAT7 Ethernet

40 milhões ciclos em Esteiras porta cabos

Nosso cabo Ethernet CAT7 testado cumpre as mais altas exigências eletrotécnicas e mecânicas; proteção de alta qualidade para um desempenho EMC ideal, revestimento externo de TPE com aprovação UL para uma esteira durável. Em 19 versões, diretamente do estoque ou pré-confeccionado.

CFROBOT  

CF ROBOT – resistência à torção garantida

Testado para uma vida útil de 3 milhões ciclos

Com o CF ROBOT nós desenvolvemos uma linha de cabos chainflex® completa para robôs e movimentos tridimensionais. Cargas mecânicas são compensadas através de princípios especiais de design e proteção. Nosso ensaio de torção padrão lhe garante uma vida útil de 3 milhões ciclos.

readycable®  

readycable® – pré-confeccionados

Cabos de acionamento em 7 níveis de qualidade

Para ferramentas de usinagem, uso em exteriores ou movimento manual – nós fazemos o cabo de acionamento certo para qualquer aplicação. Você pode escolher entre 3200 cabos de acionamento, 22 fabricantes de acionamentos e 7 níveis de qualidade diferentes. E entregamos diretamente do estoque. Assim você economiza tempo e dinheiro.

Localizador de produtos

Localizador de produtos chainflex®

Localizador de produtos    

Applications with chainflex®

Here you will find an overview of the use of chainflex® cables in various branches of industry and applications.

Applications with chainflex®    

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.