iglidur® I3-PL para impressão 3D via SLS

Prazo de entrega sob consulta

O material iglidur® I3-PL, especialmente desenvolvido para sinterização a laser, provou ter uma resistência à abrasão pelo menos 3 vezes maior que os materiais convencionais para sinterização a laser durante testes tribológicos no laboratório igus®. Isto significa que o grau de liberdade de projeto para peças resistentes ao desgaste foi aumentado mais uma vez.
 

Para testes beta

Resistente ao desgaste e baixos coeficientes de atrito

Boas propriedades mecânicas

Precisão de detalhes com superfícies exatas

Pode ser processado de forma semelhante aos materiais SLS disponíveis comercialmente.


 
Áreas típicas de aplicação:Prototipagem, pequenas séries, construção de máquinas especiais, ...

Teste de desgaste, rotativo: v = 0,3 m/s; p = 1 MPa; eixo: 2 SS e Cf53

Teste de desgaste, rotação Y = Taxa de desgaste [μm/km]

A = PA12 (SLS) & B = PA12 + esferas de vidro (SLS) & C = iglidur® I3-PL (SLS) & D = iglidur® I180-PF (FDM)
Eixos

Resultados dos testes:

Neste teste de desgaste rotativo, a resistência à abrasão do iglidur® I3 é maior que a dos materiais SLS convencionais por um fator de 4. Além disso, os eixos e buchas autolubrificantes que são mostrados aqui e que foram usados no teste deixam claro que o iglidur® I3 resulta em consideravelmente menos estresse no componente de acoplamento, cuja vida útil também é aumentada como resultado.

Teste de desgaste, linear: p = 1MPa; v = 0,1 m/s; I = 5 mm

Teste de desgaste linear Y = Taxa de desgaste [μm/km]

A = PA12 (SLS) & B = PA12 + esferas de vidro (SLS) & C = iglidur® I3-PL (SLS) & D = iglidur® I180-PF (FDM)

Resultados dos testes:

Os resultados mostrados aqui do teste de curso curto linear, indicam que a resistência ao desgaste do iglidur® I3 é melhor que os materiais SLS padrão por um fator de pelo menos 3.

Teste de desgaste, giratório CF53: v = 0,01 m/s; ß = 60°

Teste de desgaste, giratório Y = Taxa de desgaste [
/km]
A = iglidur® I3-PL (SLS) & B = iglidur® I180-PF (FDM) & C = iglidur® G injetado & D = iglidur® W300 injetado

Resultados dos testes:

Nos testes de carga pesada mostrados aqui, taxas de desgaste semelhantes às das buchas moldadas por injeção iglidur® foram alcançadas com uma carga de até 45 MPa (= 1600 kg) nas buchas impressas em iglidur® I3.

Resistência à flexão dependente da direção de construção

Resistência à flexão Y = resistência à flexão [MPa]

A = direção de construção plana (eixo Z) ou lateral (eixo Y) & B = direção de construção vertical (eixo X)
Direção de construção XY

Resultados dos testes:

Os testes de flexão indicam a maior resistência do iglidur® I3 e particularmente a resistência mais uniforme, independentemente da direção da construção.

Tabela de dados de materiais

Propriedades gerais
Densidade 1,05 g/cm3
Cor Amarelo
Absorção máxima de umidade a +23 °C e 50 % h.r. 0,5 % do peso
Máxima absorção de água 1,9 % de peso
Propriedades mecânicas
Resistência à flexão 68 MPa
Pressão superficial máxima admissível 46 MPa
Propriedades térmicas
Máx. temperatura de aplicação a longo prazo +80 °C
Máx. temperatura de aplicação a curto prazo +120 °C
Temperatura de aplicação mais baixa -40 °C
Número de pedido  
I3-PL-10000 R$ 26.405,97 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Prazo de entrega

Disponível

a pedido
icon_info
Você tem alguma ideia ou necessidade para a impressão SLS de peças carregadas de abrasão? Caso possua, entre em contato conosco.

Mais motion plastics® para impressão 3D

tribo-filamentos impressos em 3D

tribo-filamentos impressos em 3D

Feito para movimentação

Nossos filamentos tribologicamente otimizados são cerca de 50 vezes mais resistentes à abrasão do que os materiais de impressão 3D padrão. Isto resulta em níveis mais altos de eficácia. Assim, você pode produzir protótipos e pequenas séries de forma mais rápida e econômica. Os componentes impressos podem também substituir rapidamente peças desgastadas e reduzir os tempos de inatividade.

Serviço de impressora 3D

Serviço de impressora 3D

Seu componente pronto em menos de 24 horas

Imprimimos seu componente personalizado a partir dos plásticos autolubrificantes e resistentes ao desgaste iglidur®; você pode instalá-lo e utilizá-lo rapidamente. É muito simples: seja um protótipo ou uma peça personalizada complexa. Diga-nos as suas necessidades, faça o upload de seus dados 3D ou escolha a partir de nosso arquivo CAD. Dependendo de sua complexidade, entregaremos seu produto em até 24 horas.

Construção com impressão 3D

Construção com impressão 3D

Soluções de buchas autolubrificantes e impressão

Reunimos os produtos mais adequados e populares dos nossos diversos conjuntos: sistemas de guias lineares e sistemas de fornecimento de energia com baixas alturas de instalação, tamanhos menores e raios de curvatura mais apertados. Nossos componentes de impressão 3D livres de lubrificação e manutenção permitem melhorar sua tecnologia 3D e, ao mesmo tempo, reduzir custos.

Prazo de entrega sob consulta