Proteção de cabo PMA e acessórios

Gama de produtos PMA - seleção versátil de tubos e sistemas

Os sistemas de proteção de cabos PMA são usados sempre que a proteção mecânica de linhas e cabos elétricos é necessária. Tubos de proteção de cabos altamente flexíveis são especificamente adequados para a proteção adicional de guias de cabos em sistemas de esteira porta cabos. Devido à combinação de know-how técnico e as mais rígidas diretrizes internacionais de segurança, o PMA atende aos requisitos mundiais dos mercados industriais em áreas de aplicação como engenharia mecânica, construção automotiva, fibra óptica, sistemas solares, assim como aplicações no setor de robótica com altas velocidades e milhões de ciclos de dobra alternados.

PMAFLEX - tubos corrugados

O PMAFLEX inclui diferentes tipos de tubos para uma variedade de aplicações na área de proteção de cabos. A gama PMAFLEX oferece tubos para aplicações tecnicamente exigentes com requisitos especiais. Os tamanhos dos tubos estão disponíveis de 4,5 mm a 125 mm de diâmetro em versões de muito leve a muito pesado e dobrável a altamente flexível. As cores padrão são preto e cinza. Muitos tipos de tubos são especificamente testados e/ou aprovados de acordo com CSA, reconhecimento UL, NF, SNCF, DB, etc.

PMAFIX - conectores

O nome PMAFIX descreve uma gama muito ampla de acessórios de conexão com o sistema patenteado de trava de segurança PMA. Os acessórios de conexão estão disponíveis para uma estanqueidade do IP66 e IP68. Os acessórios de conexão IP66 são equipados com uma trava universal pré-instalada, o que garante uma montagem rápida do tubo. Os acessórios de conexão IP68 para requisitos mais elevados são fornecidos com uma tampa especial de vedação do tubo.

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFLEX PIS/PIH

Tubos corrugados médios altamente flexíveis

Faixa de temperatura:
-50°C a +95°C,
curto prazo até 150°C

PMAFLEX VOH

Versão flexível e muito pesada

Faixa de temperatura:
-40°C a +105°C,
curto prazo até 150°C

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFLEX CYL

Tubos corrugados médios muito flexíveis

Faixa de temperatura:
-40°C a +105°C,
curto prazo até 150°C

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PACOF

Mangueira de proteção separável, flexível

Faixa de temperatura:
-40°C a +100°C,
curto prazo até 130°C

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFLEX PCL

Tubos corrugados médios muito flexíveis CSA

Faixa de temperatura:
-50°C a +105°C,
curto prazo até 150°C

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFIX VND

Acessórios retos

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFIX VWD

Conexões Ângulo de 90°

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFIX VBD

Conexões Ângulo de arco de 90°

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFIX VAD

Conexões Ângulo de 45°

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMAFIX VOD

Conexões Ângulo de 90° com flange

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis PMACLIP FH

Suporte de sistema de peça única com trava de segurança integrada

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis Tubo de clip SGB

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis BMN/GMN - contraporca hexagonal

Para segurança adicional dos encaixes da conexão.
Material:
Tipo BMN: Poliamida, preto
Tipo GMN: Poliamida, cinza

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis 514 - parafusos de montagem

Para selagem temporária de, por exemplo Cabines de distribuição preparadas para conexões PMAFIX.
Material: Fibra de vidro reforçada de poliamida cinza claro

PMA-COFLEX-LNO

Acessórios divididos

PMA-COFLEX-GTN

Contra-porca separável


Em relação às mangueiras de proteção, consulte também:

Sistemas de esteiras porta cabos

As esteira porta cabos plásticas aumentam a vida útil dos cabos em aplicações móveis.

Mangueiras de proteção para robôs

Protetores e jaquetas de proteção térmica para uso em robôs industriais

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h