Controle de robôs igus®

O Robot Control da igus é a primeira escolha para resolver tarefas de automação de forma flexível e eficiente na faixa de desempenho inferior e médio. A comunicação entre o sistema de controle e o software de mesmo nome ocorre via Ethernet ou Wi-Fi. Além disso, o sistema de controle oferece várias interfaces por meio de diferentes protocolos de comunicação por meio de funções integradas, como o Modbus ou a interface CRI desenvolvida internamente. Os módulos de E/S integrados e as poderosas interfaces de comunicação possibilitam conceitos de máquina simples e sofisticados. O igus Robot Control permite programação e controle de robôs simples e intuitivos, facilitando o início da automação. Com o design modular, os usuários podem controlar várias cinemáticas da igus, como robôs delta, robôs lineares ou robôs articulados.

Solução plug-and-play para um início rápido

O igus Robot Control permite uma programação e controle de robôs simples e intuitivos, facilitando o início da automação. Após uma curta fase de aprendizado, seus funcionários podem controlar e programar aplicativos simples. Com o design modular, os usuários podem controlar várias cinemáticas da igus, como robôs delta, robôs lineares ou robôs articulados.

Seus benefícios:
  • Muito econômicos
  • Compacto e leve
  • Sem componentes desnecessários no sistema

Um sistema de controle de robô para toda a cinemática

O Controle de Robô da igus® está disponível como uma versão de trilho (DIN) (integrado em seu gabinete de controle) ou como uma versão de gabinete de controle (solução autônoma). Todas as versões podem ser controladas com nosso software de controle de robôs desenvolvido pela igus. Com o design modular, os usuários podem controlar várias cinemáticas da igus, como robôs delta, robôs lineares ou robôs articulados.
  • Teach-in: funções de controle portátil
  • Interfaces: Modbus TCP/IP, 7 I/Os digitais, Ethernet CRI, ROS e muito mais
  • Comunicação: Ethernet ou Wi-Fi
  • Sequências de movimento: movimento circular, comandos de velocidade, if-then-else, cálculo de matriz, etc.
  • Programas de amostra: mais de 100 programas de exemplo para robôs lineares da igus®, robôs delta, robôs de braço articulado, Scara e muitos mais. 
igus-robot-control-hardware

igus-robot-control

Inclui software de controle integrado

O software Robot Control da igus gratuito e sem licença está integrado no sistema de controle e, assim, utiliza um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isso reduz o esforço de planejamento do projeto e facilita o comissionamento.
  • Teste todas as cinemáticas da igus® no software com antecedência
  • Com projetos pré-programados para todos os robôs igus, eixos únicos e AGV
  • Interface 3D intuitiva com simulação do robô
Mais informações sobre o software

Programas de amostra

Economize tempo e dinheiro com nossos programas de amostra:
Integração mais rápida do controle robótico igus® para suas máquinas combinando componentes simples e programas de amostra igus®.
  • Vídeos de treinamento sob demanda
  • Biblioteca de mídia com muitos vídeos de treinamento
  • Vídeos sobre cada aplicação cinemática de robô
  • Todo o conteúdo disponível sob demanda
Ir para os programas de amostra
amostra-programas-visão geral

O folheto de Automação de baixo custo

O software de controle de robôs da igus®

A programação do robô não poderia ser mais fácil.
Nosso software permite programação e controle de robôs simples e intuitivos, facilitando o início da automação. Devido ao design modular, é possível controlar diferentes cinemáticas de robôs, por exemplo, robôs delta, robôs lineares e braços robóticos multi-eixo. Com o software, os usuários podem simular os movimentos individuais do robô na interface 3D.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h