Guia individual drylin® W - redonda

Três dimensões Ø: 10, 16, 20 mm
 

A posição de instalação mostrada abaixo à direita não é possível para WS-10

 

Guias W - redonda

No. de artigo:
da [mm]:
Guias DryLin® W - redonda
Nº de encomenda   Peso H da di L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2
      ±0,07 -0,1   max.                  
    [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WS-10 (1) - 0,62 18 10 0 4000 27 5,5 5,5 9 27 17 16,5 0 0
 WS-16 - 0,98 27 16 8 4000 27 7,5 3,5 14 33 19 25 32 28
 WS-20 - 1,32 36 20 10,2 4000 27 9,5 4,5 20 38 21 30 37 37
 WS-25 NEW 2,03 45 25 14 4000 32 11,5 5,5 25 46,5 25,5 37,5 45,5 46
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
(1) Furos passantes
Nº de encomenda   C4 C5 C5 C6 C6 K1 para ly lz Wby Wbz Preço / m  
      Min. max. Min. max. Parafuso            
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN 912 [mm^4] [mm^4] [mm³] [mm³]    
 WS-10 (1) - 120 20 79,5 20 79,5 M6 19000 2850 1000 310 47,00 USD 
 WS-16 - 120 20 79,5 20 79,5 M8 36000 12900 1800 940 65,50 USD 
 WS-20 - 120 20 79,5 20 79,5 M8 57100 35000 2700 1900 70,79 USD 
 WS-25 NEW 150 25 99,5 25 99,5 M10 129000 86000 4900 3800 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
Espaçamento simétrico dos furos padrão: C5 = C6; encomende com desenho para C5 ≠ C6(1) Furos passantes

Patim W - redondo

No. de artigo:
Chumaceira DryLin® W - redonda
Nº de artigo Folga Direcção Peso B C1 C3 A3 K2 K3 Capacidade de carga estática    
  Patim da               Coy Coz+ Coz-    
  Flutuante Folga [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N]    
 WJ200UM-01-10 (1) - - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 5,25 USD 
 WJ200UM-01-10-LL ± 0,2 - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 a pedido 
 WJ200UM-01-10-AL - - 20 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 a pedido 
 WJ200UM-01-16 - - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 a pedido 
 WJ200UM-01-16-AL - - 48 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 a pedido 
 WJ200UM-01-16-LL ± 0,2 - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 a pedido 
 WJ200UM-01-20 - - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 13,02 USD 
 WJ200UM-01-20-AL - - 99 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 a pedido 
 WJ200UM-01-20-LL ± 0,25 - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 a pedido 
 WJ200UM-01-25 - - 425 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
(1) Sostituisce WJUM-01-10

Contato

Buchas Polímero
+55 11 3531 4487 Em que posso ajudar?

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog

3D CAD-LibrariaCatálogo OnlineNovidades 2016Selecção de sistema Drylin®Exemplos de aplicaçãoEmail aos peritos de produtosPorquê drylin®Consultar/EmcomendarFormulário rápidasConsulta sobre eixoPesquisa de N° de artigoCatálogos/exemplosDownload

Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados