drylin® SHT /SLW - Mesas lineares acionadas por fuso

A gama de produtos drylin® oferece eixos lineares que podem acionadas por fuso trapezoidal, fuso de passo rápido ou correia dentada. Pode escolher a melhor solução desde mesas lineares em plástico até mesas em aço inox. Em todas as mesas lineares, o curso é selecionado livremente e o acionamento pode ser efetuado manualmente ou por um motor.

1

Estrutura principal em aço inox, alumínio, liga de zinco ou plástico.

2

Isento de lubrificação devido ao uso de casquilhos e porcas em polímero auto lubrificado.

3

3 tipos de materiais de veio

4

Patins em alumínio anodizado ou polímero sólido

5

8 roscas trapezoidais e 4 roscas de passo rápido

6

Maquinagem da extremidade do fuso de acordo com o desenho do cliente ou com pino em fusos em aço, aço inox ou alumínio.
Estão disponíveis indicador de posição, manípulo e travão manual.




 
Dados técnicos

Material deslizante: iglidur® J
Materiais do veio: Alumínio, anodizado duro
Aço Cf53
Aço inox
Material do fuso: Aço
Aço inox
Alumínio, anodizado duro

Quando utilizar as mesas lineares acionadas por fuso?

Para ajustes de posição

Em ambientes extremos

Quando é necessário uma solução pronta a instalar económica

Quando é necessário resistência à corrosão

Quando o funcionamento deve ser silencioso

Quando não utilizar?

Quando cargas elevadas devem se mover com elevada dinâmica

Quando a precisão necessária é inferior a 0.1 mm

Se a performance de funcionamento é elevada e é necessária contínuamente

Localizador de produtos drylin®

Localizador de produtos drylin® - Tecnologia de accionamento

Localizador de produtos drylin®    
Visão geral
Mesas lineares drylin®
drylin® SHT - Standard  

SHT - A mesa linear standard

Robusta

Três tamanhos diferentes de instalação

Vários materiais de veio e fuso

Isenta de manutenção e resistente à corrosão

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

drylin® SHT-PL "Pré-Carga"  

drylin® SHT-PL - mesa linear com "Pré-Carga"

Porca de rosca trapezoidal com pré-carga de 50 N

Folga ajustável manualmente de forma contínua

O fuso maquinado na extremidade permite o acionamento manual ou com motor

drylin® SHTC - Flexível  

SHTC - A mesa linear compacta

Alta flexibilidade

Ideal para 2 carruagens

Sem lubrificação e sem manutenção

Folga do casquilho ajustável

drylin® SHTS - Rápida  

SHTS - A mesa linear rápida

Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Fuso de passo rápido

Solução para velocidades elevadas

Sem lubrificação e sem manutenção

Mesa linear acionada por fuso com avanço rápido manual SHT  

Mesa linear acionada por fuso com avanço rápido manual SHT

Verão em alumínio

Para ajustes de posição rápidos

Travão da carruagem incluído

Curso à medida do cliente

Porcas sem folga  

SHT ZB - Porca de rosca de folga zero em eixo linear

Isento de manutenção e de manutenção

Elevada precisão independentemente da carga

Auto-ajustável

Silenciosa

Resistente à corrosão

Mesa linear drylin® SHT com fusos apoiado em rolamentos de esferas  

Módulo de parafuso de avanço SHT-BB com eixo montado em rolamento de esferas

RPMs elevadas, maior precisão

Acionamento de correia permite cargas radiais

Torque constante

Folga axial reduzida

SHT-20-EWM-HTX até 180°C  

SHT – HTX - Mesa linear para temperaturas elevadas

Temperaturas elevadas até +180°C

Veio e fuso feitos de aço inoxidável

Casquilhos lineares em iglidur® X

Carro e blocos de topo em alumínio anodizado

drylin® SHTC-HYD  

SHTC - HYD - A mesa linear com design higiénico

Fácil de lavar

As ligações por parafusos são de acesso fácil para uma limpeza mais profunda

Materiais: polímero e aço inox VA

drylin® SHTP tecnologia de accionamento "leve"
drylin® SHTP mini  

SHTP mini - pequena e económica

Versão Miniatura

Leve

Preço bastante reduzido

Resistente à corrosão

Carros e suportes de extremidade de eixo

Fabricado em polímeros de alto desempenho

drylin® SHTP - Económica  

SHTP - O modelo económico

Design sólido do polímero

Leve

Preços baixos

Resistente à corrosão

Mesa linear SHTP com sistema de avanço rápido manual  

Módulo de parafuso de avanço SHTP com libertação rápida

Modelo de polímero sólido mais leve

Para ajustes rápidos de formato

Incluído travão através de interbloqueio

Comprimentos de curso livremente selecionáveis

drylin® SLW - Tecnologia de acionamento
drylin® SLW - Compacta  

SLW - Mesa linear modular

Plano e compacto:

Alta estabilidade à torção

Completamente apoiado

Guia em alumínio anodizado duro

drylin® SLWE-PL Pré carga  

SLWE – PL - Mesa linear com "Pré carga"

Plano e compacto:

Alta estabilidade à torção

Completamente apoiado

Guia em alumínio anodizado duro

Mesa linear SLWE-BB com rolamentos de esferas nos blocos de apoio do fuso  

SLWE-BB - Mesa linear com rolamentos de esferas

Menor força de acionamento

Folga reduzida até 1500 rpm (em função do curso e carga)

Funcionamento silencioso - menor vibração do sistema completo

Mesa linear compacta com acionamento por fuso de passo rápido SLWS  

SLWS - compacto com passo rápido

Passo: 8 x 15 mm

Plano e compacto:

Alta estabilidade à torção

Trilho em alumínio anodizado duro

drylin® SAW - mesa linear  

SAW – módulo linear

Eixo trapezoidal ou de passo rápido

Eixo de fuso roscado com rolamento de esferas

Extrusão do trilho com factor de forma de perfil elevado, extremamente resistente à torção

drylin® SLW - Compacta - Versão em aço inoxidável  

SLW-ES – Versão em aço inoxidável

Componentes em aço inox resistente à corrosão (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)

Material em polímero selecionável

drylin® eixo linear miniatura  

SLN – Eixo linear de baixo perfil

Pequeno (altura de instalação a partir de 22 mm), leve e plano

para funcionamento manual com volante

drylin® SLN eixo linear de baixo perfil com motor  

SLN – Eixo linear de baixo perfil com motor

Pequeno (altura de instalação a partir de 22 mm), leve e plano

funcionamento motorizado

drylin® - Mesas lineares XY
drylin® SLW  

SLW - Mesa linear XY

Mesa linear XY económica para ajustes de posição manuais

Isenta de lubrificação e resistente à corrosão

Curso máximo em mesa XY de 300 mm

Mesa linear drylin® SLW XY em aço inox  

SLW-XY-ES - Mesa linear XY em aço inox

Para ajustes de posição manuais

Plano e compacto:

Todos os materiais: Aço inox VA e V4A

Resistente a químicos e à corrosão

drylin® SHT/SHT-PL  

SHT/SHT-PL - Mesa linear XY com "Pré carga"

Elevada precisão, rigidez e alinhamento pelo fabrico em máquina CNC

Disponível em versão standard ou com pré carga

Montagem da mesa superior com acionamento à direita ou esquerda

Mesa linear drylin® pronta a instalar com motor
Atuadores lineares drylin® para acionamento elétrico  

Mesa linear SAW pronta a instalar com motor de passo

Para o seu motor de passo
NEMA-23

Acionamento por fuso, rolamentos de esferas nos apoios

Passos de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm por rotação

Desenho compacto, baixo peso, elevada estabilidade

Módulo linear drylin®: Kit para montagem de motor  

Acessórios drylin® para montagem de motor

Montagem rápida e facil do seu motor com as mesas lineares isentas de lubrificação drylin® Kit de montagem com espaçador, flange do motor e acoplamento para a montagem fácil do motor NEMA23.

Acessórios drylin® SHT e SLW
 

Cursor

Dispositivo analógico, para ajuste e leitura directa da posição do carro.

 

Travão do fuso

O travão para o fuso, tem uma flange para ligação do indicador de posição e montagem do fuso

 

Manípulo manual

Manípulo para ser montado na extremidade do fuso da mesa linear Vários modelos disponíveis

 

Placa adaptadora

Para o indicador e/ou travão

drylin® SHT V-drive  

V-drive

A transmissão angular drylin® SHT-WT oferece a máxima flexibilidade no acionamento

drylin® SHT-WS: todas as direções  

Kit de peças de montagem

O kit de peças de montagem drylin® SHT-WS permite a montagem de uma mesa linear SHT na carruagem de outra na vertical.

drylin® Eixo flexível  

Eixo flexível

O complemento ideal para módulos de parafuso de avanço drylin®.

SLW-1040 - mesa linear para cursos >750 mm  

Mesa linear com suportes de fuso SLW-1040

Solução inteligente para comprimentos de curso longos dos módulos lineares SLW

Motores compatíveis para estes produtos:

drylin® E – "E" de eléctrico

O desenvolvimento consistente das ferramentas e do conceito de accionamento sem lubrificação drylin®

drylin® E – "E" de eléctrico    

Alta resistência à sujidade

 

Económico e ao mesmo tempo fiável

 

Design modular, permite instalação simples

 

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.