Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Lã
2Extrusado, elemento central sem prova de tensão
3Núcleos trançados em camadas
Feixes de cabos simples com comprimentos de passo curtos
2Elemento do centro à prova de tensão
3Revestimento extrudado com preenchimento reforçado, altamente resistente
Blindagem total com ângulo trançado otimizado
2Revestimento interno extrusado sobremoldado
3Elemento do centro à prova de tensão
A princípio, a blindagem dos cabos deve realizar duas tarefas:
Proteger os cabos contra interferências externas
Blindar quaisquer interferências antes de transmití-las para o lado de fora.
As duas tarefas são igualmente importantes porque sinais defeituosos podem causar problemas consideráveis no próprio sistema, bem como nos sistemas externos. Além disso, este ponto é especialmente problemático devido ao fato de que a blindagem incorreta normalmente não consegue ser detectada pelo lado de fora e isto é algo que faz os procedimentos de resolução de problemas extremamente difíceis. Como estes problemas acontecem? Mais uma vez, a resposta será encontrada na estrutura interna do próprio cabo: é a blindagem projetada para os movimentos do cabo? Embora possa ser muito fácil blindar um cabo fixo, é muito mais difícil garantir a permanência da blindagem de um cabo em movimento. No caso dos assim chamados cabos "adequados para esteiras", por exemplo, a ligação trançada de uma camada intermediária é envolvida com lâminas de metal ou lã. Esta ligação deve garantir a separação entre os núcleos e a trança blindada. Mas algo que funciona muito bem para a instalação fixa dos cabos, quase sempre é insuficiente nos casos de cabos móveis. Isso tem a ver com o fato de que as lâminas de metal e lãs não criam uma ligação entre o trançamento, blindagem e revestimento, e podem desprender sob tensão. Conseqüentemente, a blindagem metálica então fricciona no isolamento dos núcleos - curtos-circuitos podem ser esperados. Mas a própria produção da blindagem leva muito tempo, é cara e pode ser a razão para o uso de malhas trançadas abertas ou mesmo o simples encapamento dos fios. As desvantagens são óbvias: blindagens abertas só possuem um efeito de blindagem limitado no seu estado móvel - movimento e expansão reduzem este efeito ainda mais. Portanto, o tipo de blindagem é um ponto importante que não está sendo mencionado neste catálogo. Nos seus cabos cobertos - até aproximadamente 70% linearmente e 90% opticamente -, a igus elimina esses pontos fracos através de uma estrutura interna otimizada. Em virtualmente todos os cabos Chainflex blindados, um revestimento extrusado com forro de "pacotes" sobre a estrutura extrusada é, portanto, utilizada. Este "segundo revestimento" executa duas tarefas:
Segura a estrutura extrusada junta e guia os núcleos individuais como em um canal;
Serve como uma base firme, redonda para uma blindagem muito apertada.
O ângulo trançado da blindagem determinado por testes a longo prazo neutraliza de forma segura a resistência elástica e, logo, é adequado idealmente para Esteiras porta cabos.
Devido ao revestimento interno estável, a blindagem não pode se mover sem controle.
A blindagem em si exerce proteção elástica na trança.
Centro de fixação
Trançado em pacotes
Revestimento interno extrusado com preenchimento reforçado em cabos blindados
Malha trançada fechada
Ângulo de malha trançada otimizado
Revestimento extrusado com preenchimento reforçado
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h