Fornecimento de energia rotativo para todas as mídias em um sistema completo

Os padrões podem ser adaptados de forma flexível e eficiente

Especialistas de produtos conversando
White paper sobre fornecimento de energia rotativo
Configurador RBR

O novo padrão para movimentos circulares

Teaser SRM
Teaser SRM-L
Módulo Rotativo de Polímero

Soluções especiais para aplicações especiais

Fonte rotativa de energia estática
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • ângulo de rotação de até 540° (em um plano)
  • ângulos de rotação de 900° ou mais são possíveis com o módulo multirrotação igus®
  • Ângulo de rotação máximo em um espaço mínimo de instalação
  • Velocidade de rotação de até 360°/s
  • Mais leve e mais compacto do que as calhas guias estáticas
  • Força de deslocamento mínima e vida útil máxima
  • Projeto de módulo com variantes de montagem padronizadas
  • Alívio de tensão integrado e roteamento de cabos diretamente na calha guia
  • Determine o fornecimento de energia rotativa de forma rápida e confiável por meio do configurador CAD

O que significa "reverse bend radius"?

O que significa o" MRM"?

Módulo MRM com dois níveis

Suas opções com a calha guia da igus®

Fonte rotativa de energia com terminais
Fonte rotativa de energia com cobertura
Fonte rotativa de energia com guia integrada
Fonte rotativa de energia com guias tubulares
Economia de espaço com e-chains® reversas

Produtos e ferramentas adequados

Cabos chainflex para aplicações RBR
Sistemas de fornecimento de energia rotativos para diversas aplicações

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: