Mancais de esferas em polímero xiros®

Os mancais de esferas em polímero xiros® revolucionam o mercado de mancais de esferas. Onde os mancais de esferas metálicas convencionais não são convenientes, muitas aplicações podem ser implementadas com êxito por seu funcionamento a seco sem manutenção e o uso de polímeros de alto desempenho xirodur®.
 

Sem necessidade de manutenção e de lubrificação

Alta resistência à corrosão

Para temperaturas até +150°C

Resistência elevada ao meio, lavável

Não magnético

Peso leve

 
Quando usar os mancais de esferas em polímero xiros®?

Quando são necessários mancais de esferas livres de lubrificantes

Para funcionamento a seco sem manutenção

Para velocidades de rotação que excedem os limites de um mancal plano

Quando necessário resistencia a corrosão

Quando são alcançadas temperaturas de até +150°C (dependendo do tipo)

Quando são necessárias resistência ao meio e lavabilidade

Quando devem ser usados mancais de esferas não magnéticos

Quando é necessário um mancal leve

Quando a conformidade com a FDA é necessária

Quando não usar os mancais de esferas em polímero xiros®?

Para cargas ou velocidades de rotação muito altas

Ao procurar apenas por uma alternativa econômica para um mancal de esferas em metal convencional

Para requisitos de precisão muito elevados (folga entre o mancal)

Novidades xiros®:

xiros® News and Line Extensions 2014

On this page you will find a list of News and
Line Extensions 2014 from xiros®.

xiros® News and Line Extensions 2014    

Calculadora de vida útil xiros®

Calculadora de vida útil xiros®

Calculadora de vida útil xiros®    

Produtos xiros®:

xiros® A500

xiros® A500, resistente ao calor, a químicos, ao desgaste, eletricamente isolado

xiros® A500    

Mancal de esferas encaixado radial xiros® B180

xiros® B180 - mancal de esferas encaixado radial, temperatura normal

Mancal de esferas encaixado radial xiros® B180    

xiros® Mancal de esferas em polímero C160

xiros® C160 - resistência ao meio

xiros® Mancal de esferas em polímero C160    

Mancal de esfera em polímero xiros® D180, condutor

Os mancais de esferas em polímero xiros® F180 oferecem proteção contra descarga eletrostática.

Mancal de esfera em polímero xiros® D180, condutor    

xiros® B180 FDA

Rolamentos de esferas xiros® B180 FDA para a indústria alimentar

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - dimensões em polegadas

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 com dimensões em polegadas.

xiros® B180 - dimensões em polegadas    

xiros® B180 com placa de cobertura

Mancal de esferas em polímero xiros® feito de mancal de esferas encaixado radial xirodur® B180 com placa de cobertura

xiros® B180 com placa de cobertura    

Mancal de esferas axial xiros® B180

Mancais de esferas axiais xiros® B180 para absorção de forças axiais.

Mancal de esferas axial xiros® B180    

Rolamento axial de dupla carreira de esferas xiros® B180

Mancais de esferas axiais xiros® B180 para absorção de forças axiais.

Rolamento axial de dupla carreira de esferas xiros® B180    

Esferas de transferência em polímero xiros® B180

Cáster de esferas em polímero xiros® B180 para transporte sem necessidade de lubrificação de mercadorias delicadas.

Esferas de transferência em polímero xiros® B180    

Rolo de transferência multi axial xiros® B180

Novo rolo de transferência multi axial xiros® B180

Rolo de transferência multi axial xiros® B180    

Rolamento de encosto xiros® B180

Rolamento de encosto xiros® em plástico para suportar cargas axiais em espaços confinado a um preço baixo.

Rolamento de encosto xiros® B180    

Múltiplos mancais xiros® B180

O rolamento multi-eixos de plástico para a realização de movimentos lineares e giratórios

Múltiplos mancais xiros® B180    

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 com dupla carreira de esferas

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 com dupla carreira de esferas

Rolamentos de esferas em polímero xiros® B180 com dupla carreira de esferas    

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, flange de um lado e blindagem

Rolamento de esferas em polímero xiros® com flange de um lado e blindagem

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, flange de um lado e blindagem    

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, dupla flange e blindagem

Rolamento xiros® B180 com dupla flange e blindagem

Rolamento de esferas em polímero xiros® B180, dupla flange e blindagem    

Rolamento fino

Os rolamentos finos xiros® para praticamente metade da largura de instalação

Rolamento fino    

Mancal anelar deslizante xiros®

A combinação de esferas de aço inoxidável com anéis de polímero internos e externos que resultam em uma operação livre de manutenção a seco, com baixo coeficiente de atrito.

Mancal anelar deslizante xiros®    

xiros® Bloco de apoio do mancal

Casquilho com chumaceira xiros® - Casquilho com chumaceira com mancal de esferas em plástico sem necessidade de lubrificação - Fixo e giratório

xiros® Bloco de apoio do mancal    

xiros® Mancal flangeado

Casquilho com flange xiros® - Mancal de esferas com flange livre de lubrificação

xiros® Mancal flangeado    

Anéis de fixação xiros®

Anéis de fixação em aço inoxidável xiros®

Anéis de fixação xiros®    

Material xiros®

Material xiros® - Dados de materiais da igumid G, xirodur® B180 e xirodur® A500

Material xiros®    
Consulta aos especialistas  

Consulte os especialistas em mancais de esferas plásticas xiros®

Os mancais de esferas plásticas xiros® não têm necessidade de manutenção e lubrificação e são adequados para ambientes extremos. Teremos prazer em aconselhá-lo sobre as possibilidades de aplicação.

Mais informações  

Relatório para imprensa

Mancais com rolamento: As soluções em plástico ainda não foram esgotadas.

Mancal liso iglidur® sem necessidade de manutenção  

Buchas iglidur®

7000 tipos em stock

Aumenta os tempos de suporte, baixo custo sem necessidade de lubrificação.

Mais informações  

FAQ

Perguntas e respostas sobre as vantagens de usar os mancais de esferas plásticas xiros®.

Ir para o download do CAD  

Dados CAD 3D

Dados CAD 3D para download em diversos formatos diferentes.

Contato

Buchas Polímero
+55 11 3531 4487 Em que posso ajudar?

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.