Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Visão geral dos produtos drylin® E – "e" de elétrico

drylin E - localizador de produtos e cálculo da vida útil

Depois de selecionar os parâmetros da sua aplicação, o localizador de produtos mostra uma visão geral dos sistemas lineares e dos motores adequados. O localizador de produtos calcula o preço individual do eixo linear, bem como a taxa de utilização dos motores e a vida útil em cursos. Com apenas alguns cliques, você pode montar um eixo linear completo, incluindo motor, cabos de conexão e peças incorporadas.

Motores elétricos

Motores econômicos e escalonáveis para eixos lineares, robôs lineares e robôs delta

Motores de passo; motores BLDC e de corrente contínua DC; motor/caixa de câmbio; controle de motor; acessórios
  • Seleção rápida do motor certo
  • Preços e prazo de entrega de cada produto
  • Sem quantidade mínima de encomenda, 24 horas por dia
  • Fichas técnicas incluídas
  • Certificados com o selo de qualidade Trusted Shops
Saiba mais sobre motores elétricos

Gama de produtos:

Kits de adaptadores para motores servo drylin® E

Kits de adaptadores para motores servo

Acessórios drylin® E

Espaçador, acoplamento e flange do motor para as várias combinações de mesas e motores

drylin® E - interruptor limitador e de referência

Interruptor limitador e de referência adequado para o eixo linear drylin®

drylin® E eixos lineares elétricos com motor

drylin® E eixos lineares elétricos com motor

GRW-0630 - altamente dinâmico em pequenas cargas

Eixo cantiléver pequeno e leve para aplicações "pick & place"

Acionamento de pórticos drylin® E unidade de acionamento de pórticos

Unidade de acionamento drylin® E para robôs lineares

drylin® Q - gripper axis

drylin® Q - gripper axis, move components within confined spaces and at low weight

Robôs de pórtico

Robôs cartesianos da igus® para soluções de automação econômicas

drylin® - lift/swivel unit

drylin® - lift/swivel unit, based on a rack and pinion drive with coated aluminium 4-edge profile as well as a round table element with integrated toothing

A = motores de passo da igus®

Custo Benefício

Solução sem necessidade de manutenção

Quatro tamanhos de instalação

15 variáveis


B = Acoplador de garra
C = Flange do motor: conexão para motores passo a passo
D = Suportes de parafuso de avanço de rolamento de esferas
E = Correia dentada, rosca íngreme ou trapezoidal
F = Revestimentos feitos de iglidur® J sem necessidade de manutenção
G = Sistema de guia linear sem lubrificação usando mancais em polímero
Tamanho do motor Dados do motor Accionamento possível/recomendado
por correia
fuso
NEMA17 Binário Mo[Nm]=0,5
Dimensão da flange 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Binário Mo[Nm]=2,0
Dimensão da flange 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Binário Mo[Nm]=3,5
Dimensão da flange 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Binário Mo[Nm]=5,9
Dimensão da flange 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h