Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Geração de modelos em CAD 3D em 32 formatos de arquivo
Driver de inserção direta de CAD Click2CAD para transferência rápida de dados em diferentes sistemas CAD (por exemplo, AutoCAD, Inventor, SolidWorks, CATIA ...)
Criação rápida e fácil de derivativos em 2D
Visualizador CAD 2D e 3D integrado
Geração de fichas de dados em PDF em 3D
Arquivos CAD em 2D e 3D podem ser integrados em arquivos em PDF
Disponível em 16 línguas
É executado sem instalação
Internet Explorer (versão 7 ou superior)
Melhor orientação do operador
Novo: Criação da folha de dados em PDF 3D
Novo "Click2CAD" driver de inserção CAD permite aquisição mais rápida dos modelos CAD incluindo trasferência dos atributos da lista de peças
Novo: Agora com visualizador 2D online
Função simplificada para criação de visualizações 2D
Criação mais rápida de derivações 2D
Formatos CAD aprovados, novo núcleo CAD
Baixe rapidamente desenhos em CAD sem precisar se registrar
Disponível em 16 línguas
Visualização rápida dos resultados da pesquisa
Visualiza rapidamente links para CAD, catálogos, arquivos PDF, cálculo de vida útil, etc., diretamente no resultado da busca.
A função de busca está disponível em cada página do site da igus®
Fácil de usar: Insira o termo + clique "Enter" ou no ícone "Search"
Visualize os resultados da busca divididos por códigos, página de produtos, páginas gerais ou downloads
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h