chainflex® são os cabos especiais para os Sistemas de Esteiras Porta-Cabos - testado, testado e testado.

Experimental laboratory Vista parcial do laboratório experimental da igus® – testando, testando, testando os Cabos chainflex®

Finalidade de cada cabo chainflex®

Aplicações mais sensíveis com altos números do ciclo do relógio, velocidades e acelerações bem como condições ambientais sofisticadas pedem, especialmente no campo da administração da energia, sistemas experimentados-e-testados que sejam eficientes funcionalmente por um longo período de tempo. A segurança EMC e a conformidade com padrões e diretivas tais como UL, CSA, VDE, Interbus e Profibus são requisitos necessários nos dias de hoje. Afinal de contas, seu sistema de automação tem o dever de funcionar corretamente, sem parar e no mundo todo a baixo custo. Esta é a missão da igus®.

Sem contradições: Cabos bons custam menos

A rápida disponibilidade em todo mundo é um critério de compra significante. Vantagens dos nossos cabos: testes bem sucedidos, presença em mais de 40 países em todo mundo e aprovisionabilidade no depósito. Isso poupa tempo, dinheiro, capacidade de armazenamento e aplica-se a todos os nossos 1030 tipos de cabos que você pode comprar sem nenhuma quantidade mínima de compra ou acréscimos. Vantagens que poderão ser incluídas vai depender das suas condições específicas de uso.

igus® testado!

Como fabricante de esteiras porta-cabos e cabos especiais para esteiras porta-cabos, a igus® usa a possibilidade de testar muitos tipos diferentes de esteiras e cabos de forma prática. No seu centro de treinamento técnico em Colônia, infindáveis testes são realizados paralelamente sob as mais difíceis condições. No momento, há mais de 35 testes com seus resultados sendo sumarizados em banco de dados. Estes dados extensivos e atuais proporcionam informações precisas e confiáveis sobre a vida útil real e também serve de base para o desenvolvimento de novos produtos na empresa. Os dados dos testes para esteiras porta-cabos e cabos e também para sistemas prontos, são, entretanto, descritos numa forma tão detalhada que a igus® confirma a garantia funcional para seus Sistemas de Esteiras Porta-Cabos.

Resultados do teste

Laboratório de teste do chainflex®

No laboratório de testes de 2,750 m2, um dos maiores do tipo para o ensaio com cabos flexíveis, estão sendo realizados cerca de 700 testes paralelos.

Exemplo 1: Estrutura do Servo cabo

testado, testado, testado Estrutura do Servo cabo

Exemplo 2: Dados técnicos e propriedades do CAT5

testado, testado, testado! Dados técnicospropriedades do CAT5

Exemplo 3: “Milhões de ciclos duplos” em uma esteira porta-cabos

testado, testado, testado! “Milhões de ciclos duplos” em uma esteira porta-cabos

Exemplo 4: CF98 com 4xd!

Testes com raio de curvatura de 4xd: cabos capazes de definitivamente resistir a várias milhões de curvaturas em esteiras porta cabos.

Exemplo 7: Testes de EMC

testado! Testes de EMC

Exemplo 9: Testado, imagens rápidas

Testado, imagens rápidas

Exemplo 10: Luz no frio

Exemplo 10: Testado, luz no frio – cabo de fibra de vidro gradiente igus® no teste congelante

Exemplo 11: Completamente torcido (Movimentos de torções)

Exemplo 11: Testado! Torção completa

Exemplo 12: Comparação do tempo de vida

Testado - CF21.UL e CF27.D: Comparação de vida útil

Exemplo 13: Guindaste para contêiner com curso de 50 m

Testado - CF9 em guindaste para contêiner: Testado ao vivo

Mais informação sobre cabos chainflex®


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h