Configurador de
equipamentos para robôs
Configure agora

Esteiras porta cabos multieixos para robôs - triflex® R


Em aplicações tridimensionais, os movimentos de rotação e rotação fazem parte da vida cotidiana. Aqui são necessárias esteiras porta cabos, para guiar em segurança e proteger os cabos para robôs. A esteira pota cabos tridimensional triflex R (TRE, TRC, TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs multieixos exigentes. Alta absorção de força de tração e alta flexibilidade permitem uma torção de aprox. ± 10° por elo da esteira no eixo longitudinal. Em comparação com uma mangueira de proteção de cabo, a esteira porta cabos tridimensional triflex R oferece um raio de curvatura definido, o que aumenta enormemente a vida útil dos cabos e mangueiras.
Entre em contato conosco!

Visão geral de produtos

Procuro um sistema de esteiras porta cabos para eixos 2-6 em um robô industrial, e também peças sobressalentes ou acessórios para guiar cabos ou mangueiras em segurança no robô.
Ir para produtos + loja

Suporte técnico + função para fazer upload do seu desenho

Não tenho certeza de qual esteira porta cabos devo escolher para a minha aplicação e  preciso de mais informações.
Contato + função para carregar o seu desenho

2 Configuradores

Ir para os configuradores

Visão geral das inovações

Aqui encontrará os mais recentes produtos e melhorias de produtos no campo da robótica.
Ir para inovações

10 dicas para fornecimento de energia no robô

Da escolha da esteira porta cabos tridimensional certa ao robô pronto para uso em dez etapas

Este guia mostra passo a passo como selecionar, instalar e comissionar um sistema de fornecimento de energia para o eixo 3-6 de um robô industrial. 
Os primeiros pontos são dedicados ao posicionamento do pacote de cabos e mangueiras e à seleção da esteira tridimensional correta. Então você escolhe o sistema de retração apropriado.
Dicas úteis sobre montagem e uma lista de verificação final completam o pacote de 10 pontos e fornecem instruções passo a passo para amadores e profissionais.    
Baixe as 10 dicas

Caixa de amostras

O que a igus oferece no campo da robótica industrial

A caixa de robótica gratuita oferece uma visão geral dos produtos e opções que a igus oferece no campo da robótica industrial. 
Inclui: um elo de esteira de cada um dos cinco tipos de esteira triflex R, em diferentes tamanhos. 
A caixa também contém um folheto com mais informações sobre a solução de cabos SCARA e guias de cabos no cobot.

Produtos inclusos na caixa:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

TRX | revolucionando as esteiras porta cabos para robôs

Telescópico e giratório combinados em uma esteira tridimensional

  • O TRX complementa as funções da série triflex R e agora também as torna telescópicas.
  • Devido ao seu design patenteado, os elos da esteira TRX permitem uma compensação de comprimento de até 36% entre si sem perder a conexão ou a resistência à torção.
  • O elástico dentro do TRX retrai os elos de volta ao ponto de partida e a força de retração pode ser ajustada através do elástico 
  • Redução de peso de até 83%  em comparação com uma solução com um sistema de retração (RSP)
  • O estudo de design TRX é atualmente 100% compatível com o TRE.60.087.0.B, outros tamanhos da esteira serão seguidos.
Mais sobre a TRX

Finalmente também para robôs multi-eixo e industriais ...

... i.Sense TR.B para monitoramento inteligente das condições

Os robôs têm sido indispensáveis em muitas áreas da fabricação industrial - soldagem bb, pintura, soldagem e paletização: os robôs industriais estão se tornando dinâmicos. Uma esteira porta cabos flexível de três dimensões, como a triflex R da igus, torna possível guiar os cabos dos robôs com segurança. Para detectar antecipadamente potenciais quebras de esteiras devido a cargas extremas e evitar avarias não planeadas da máquina, a igus desenvolveu i.Sense TR.B, o primeiro sistema de monitoramento de quebras do mundo para esteiras porta cabos multi-eixos. 
Saiba mais

Amostra gratuita TRL e TRLF

Leves, econômicas, flexíveis, com abertura

  • Veja você mesmo a qualidade do produto da esteira porta cabos leve 3D
  • A amostra fornece informação adicional sobre o produto que não é imediatamente detectável
Componentes de amostra: 
  • 5 elos de esteiras TRL.60.087.0
  • 4 elos de esteiras TRLF.65.100.0.B
  • 1 suporte de montagem leve com alívio de tensão TL.60.01.Z1
Peça uma amostra de TRL/TRLF

Amostra gratuita das esteiras TRC e TRE

robustas, com elevada força de tração, fechadas ou abertas

  • Veja você mesmo a qualidade dos nossos produtos
  • A amostra fornece informação adicional sobre o produto que não é imediatamente detectável
Componentes de amostra: 
  • 5 elos de esteira TRE.50.080.0.B
  • 4 elos de esteira TRC.50.080.0
  • 1 suporte de montagem com alívio de tensão TR.50.01
Peça uma amostra da esteira TRC/TRE

Sistemas de fornecimento de energia para robôs Scara

Solução de cabo SCARA

Solução de cabo SCARA
  • Largura nominal 29 mm (interna)
  • Tamanho 23 e 36 mm no planejamento  
  • Backbone para guiamento de cabos em robôs Scara
  • Fácil de reequipar
  • Montagem rotativa
  • Para o aumento da vida útil das mangueiras corrugadas usadas para robôs Scara.
Solução de cabo SCARA (padrão)

Solução de Cabo SCARA Limpo

Solução de Cabo SCARA Limpo
  • Adequado para sala limpa de acordo com o certificado IPA ISO Classe 2
  • Orientação mais segura de cabos e mangueiras na sala limpa
  • e-skin® soft é fácil de preencher
  • Todos os componentes podem ser substituídos individualmente e adaptados
  • Montagem rotativa
  • Mais de 2.000.000 de ciclos de teste foram realizados no laboratório de teste de sala limpa da igus® 
Solução de Cabo SCARA Limpo
Mangueira corrugada vs. triflex R

Mangueira corrugada versus esteira triflex R: uma comparação

Existe uma competição entre a mangueira corrugada e a esteira de arraste 3D para proteger o cabo. 

Em oito vídeos curtos, colocamos os dois produtos um contra o outro em vários tópicos ou rounds.

No entanto, além da cor e da forma externa, eles têm pouco em comum.

Veja por si mesmo.
Para a comparação entre mangueira corrugada e triflex R

Produtos em robótica

Esteiras porta cabos para eixos 2-6

Sistemas de retração e acessórios para eixos 3-6

Acessórios para robôs

Fornecimento de energia para o eixo 1

Sistema de esteiras porta cabos para cobots

Mais produtos para robótica

Cabos chainflex para robôs

Cabos chainflex® para robôs

Exemplos de aplicações dos nossos clientes

Esteiras porta cabos tridimensionais para aplicações robóticas
Visão geral de aplicações do sistema triflex R

Mais informações

Serviço de instalação de sistemas triflex R

Serviço de instalação

Montagem da triflex no robô

triflex – vídeos de instalação

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h