Solicitação de personalização para readychains®

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as solicitações rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Terminal fixo:

no "centro do curso"
ou mm do centro


Espaço da instalação

Curso S (mm)
Raio de curvatura R desejado (mm)
Altura de instalação HF máx. permitida (mm)
Largura de instalação B máx. permitida (mm)
Calha guia existente?
Sim que dimensões (mm)
Não
Ponto/Piso de montagem, parede, console (mm)
Extensão (mm) (padrão=2m)


Tipo de instalação (escolha uma opção)



Dinâmica

Velocidade (m/s)
Aceleração (m/s) 2)
Ciclos/dia:
Dias/Ano
Distância do curso (méd.)


Ambiente técnico

Temperatura (°C)
Umidade (%)
Poeira - sujeira -fragmentos
Características especiais?


Preenchimento da Esteira porta cabos (embalagens de cabo e mangueira)

Número Fabricante Tipo méd. em mm Peso kg/m raio de curvatura permissível Projeção no terminal fixo Tipo de plugue/
contraste
Projeção no lado do atuador Tipo de plugue/
contraste



Outros componentes individuais desejados:

Esteira porta cabos/Tubos porta cabos
Conduítes especiais chainflex®
Brida tensora
Montagem
Garantia de sistema igus®
outros


Esteira/tubo

Para ser aberto em ambos os lados
Para ser aberto ao longo do raio externo
Para ser aberto ao longo do raio interno
Solicitações especiais:


Comentário



Os seus dados

Por favor, preencha todos os campos assinalados com *.

Empresa*
Tel.
Nome*
E-Mail*
Sobrenome*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CEP*
 

Se você gostaria de solicitar catálogos ou amostras, preencha o seu endereço aqui.

Cidade
Rua
Estado
 

Sim, gostaria de receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por e-mail. Concordo com o uso exclusivo dos meus dados pela igus® no âmbito de mensagens publicitárias de acordo com os regulamentos de proteção de dados. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento por meio do link "Cancelar inscrição" em todos os e-mails.

Concordo com os regulamentos de proteção de dados e o processamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h