Catálogo online de calhas porta-cabos articulada - Selecção de produtos

Encontre uma calha rápida

Com apenas duas questões para a calha porta-cabos desejada
 

Esta função para encontrar o produto, permite obter uma rápida visão de cada sistema de calhas porta-cabos

Respondendo apenas a duas questões, terá uma lista de todas as calhas porta-cabos a utilizar na sua aplicação. Se assim o entender, pode optimizar o resultado introduzindo mais especificações.

Pode compara os dados técnicos de duas ou mais calhas porta-cabos. Se você não está seguro de que calha porta-cabos lhe servirá do melhor modo, peça a nossa ajuda.

Pré-selecção de acordo com o tipo de calha porta-cabos articulada

Calhas porta-cabos articuladas para movimentos 3D , especialmente para aplicações emrobots entre outras
 

Triflex® R

Calhas porta-cabos articuladas para movimentos 3D, especialmente para aplicações em robots

Três versões - fechada, light ou de fácil colocação dos cabos. Primeira escolha para robots industrias com vários eixos

 

Easy Triflex®

Para movimentos 2D e 3D

Fechada e de preenchimento de cabos fácil. Sistema modular para movimentos complexos. Elos de calha porta-cabos para movimentos em 1, 2 ou 3 eixos possíveis.

 

Triflex®

Para movimentos 2D e 3D - fechada

Fechada ou com preenchimento de cabos fácil. Sistema modular para movimentos complexos. Elos de calha porta-cabos para movimentação em 1, 2 ou 3eixos possíveis.

 

TwisterChain®

Para movimentos circulares ou em espiral

Movimentos circulares até aos 520°. Rápida troca de cabos devido ao seu design modular - larguras variáveis.

Calhas porta-cabos de bom preço e de fácil preenchimento dos cabos : 1 Elo = 1 peça
 

EasyChain®

Fácil colocação dos cabos

Calha porta-cabos de bom preço de uma única peça e com preenchimento de cabos pelo lado interior ou exterior

 

Sistema E1

Calha porta-cabos numa banda

Modular, banda de uma única peça para aplicações simples. Solução económica para quantidades elevadas.

 

Zipper

"abertura-Zip" - rápida instalação

Abertura e fecho de pequenas e médias calhas porta-cabos e tubos porta-cabos bastante rápido, o que torna fácil a colocação dos cabos

As mais pequenas calhas porta-cabos até às de dimensões médias : Design de elo de 1 e 2 peças
 

E2 micro

Calha porta-cabos para espaços reduzidos

Calha porta-cabos de uma peça com os mais pequenos tamanhos. Alturas interiores de 5 a 15 mm . Pequeno passo para operações silenciosas e suaves. Baixo peso e com interior suave para protecção dos cabos.

 

E2 mini

Tamanhos pequenos a médios

Calhas porta-cabos pequenas a médias. Alturas interiores de 18 a 41 mm . Passo pequeno para operação silenciosa. Relação peso/estabilidade optimizada.

 

E2/000

O novo standard da E2

Calha porta-cabos Standard da E2. Alturas interiores de 21 a 45 mm. Abertura em ambos os lados e instalação super rápida. Várias separações interiores modulares

Tubos porta-cabos para uma maior protecção dos cabos, contra limalhas e detritos. Calhas porta-cabos com elos de 2 peças
 

E2 R100

Tubo porta-cabos - protecção contra limalhas - tampas com abertura

Abertura de um dos lados, tamanhos médios. Separações interiores modulares. Abertura pelo interior e exterior.

 

E2 R

Tubos porta-cabos - Protecção contra limalhas - Operações bastante silenciosas

Tampas amovíveis. Série de tubos de tamanho médio com separações interiores modulares

Calhas porta-cabos de 4 peças - Modulares e Robustas
 

E4.1

Todas as aplicações com calhas porta-cabos Alturas interiores de 21 a 80 mm. Calhas e tubos com abertura de ambos os lados - Versão robusta

 

E4/00

Máxima estabilidade na gama igus®

Vasto sistema de acessórios modulares. Calhas porta-cabos com alturas interiores de 21 a 204 mm. Calhas e tubos porta-cabos com abertura ao longo de ambos os lados. Gama de calhas com vasta área de aplicação.

 

E4/4

Elevada estabilidade montada lateralmente - cursos de trabalho muito longos

Calhas e tubos porta-cabos com abertura ao longo de ambos os lados . Altura interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adequadas para aplicações laterais e cursos acima dos 200m.

 

E4/light

De baixo peso e económicas

Calhas e tubos porta-cabos com abertura ao longo de ambos os lados . Altura interiores de 56 a 112 mm. Leves e económicas

Calhas de 3 e 6 peças para baixo ruído, baixa abrasão e sem vibração
 

Sistema E3

Baixo ruído para espaços de instalações pequenas.

Operações extremamente silenciosas até aos 38 dB(A). Calhas porta-cabos com alturas interiores de 10 a 15 mm. Um sistema de baixa vibração para aplicações de elevada dinâmica.

 

Sistema E6

Extremamente silenciosa.

Operações extremamente silenciosas até aos 46 dB(A). Baixa vibração com altas velocidades e acelerações. Abertura fácil por ambos os lados, também disponível para tubos porta-cabos.

Séries AUTO-GLIDE  

Séries AUTO-GLIDE

Soluções especiais para cursos longos

Combinação de AUTO-GLIDE e Easy Chain® assim como do Sistema E2 medium.

Micro FLIZZ®   

Sistema Micro FLIZZ®

Fornecimento seguro de energia, informação e ar.

Um sistema completo compacto e económico, para fornecimento seguro de energia, informação e ar.

Mais sobre as calhas Rol E-Chain®   

Séries Rol E-Chain®

Rolar em vez de deslizar

Cursos longos e velocidades de trabalho extremas com cargas de cabo até 50Kg/m. Calhaporta-cabos articulada disponível com travessas todos os elos ou em tubo porta-cabos.

 

Séries Antigas

E soluções especiais igus®

Os produtos antigos estão disponíveis em base contínua. Para novas construções, nós recomendamos que utilize a nova calha porta-cabos correspondente.

Mais sobre as calhas guia  

Sistemas de calha guia

Curso longo, deslizante

Desde a leve "Super guia em Alumínio" até à simples e económica guia de aço.

Mais sobre sistemas de fixação  

Sistemas de abraçadeiras

Abraçadeiras, pentes de fixação e abraçadeiras modulares de fixação

Mais sobre cabos Chainflex®   

Cabos Chainflex®

Cabos especiais para calhas porta-cabos - testados, testados, testados. Mais de 750 tipos de cabo em stock.

Protecção de cabos PMA  - Visão geral do produto  

Protecção de cabos PMA

Para a protecção de cabos eléctricos flexíveis

O cordão umbilical da sua automação

Os sistemas de calhas porta-cabos da igus® são o cordão umbilical das máquinas modernas. Elas fornecem energia, dados e sinais e estão deste modo em constante movimento. A nossa tarefa é oferecer-lhe todos os componentes - Calha porta-cabos articulada, cabos e acessórios - como um sistema pronto e a funcionar.

O catálogo de calhas porta-cabos oferece-lhe a possibilidade de montar uma calha com separação interior para cabos. O campo visão geral do produto e outro tipo de ajudas, estão disponíveis para que você encontre a correcta calha porta-cabos articulada.

Após selecionar a sua região, designaremos a equipe apropriada para lhe atender imediatamente.

Departamento:
Enviar

Contato igus®+55-11-3531 4487E-Mail para igus®

myigus

3D CAD-LibrariaNovidades 2010Catálogo OnlineEncontrar produtosComparação de produtosCálculo da vidaShelving configuratorEspecificações das Esteiras porta cabosExemplos de aplicaçãoEmail aos peritos de produtosPorquê Esteiras porta cabos?Informações sombre a construçãoInstrução de montagemConsultar/EmcomendarFormulário rápidasPesquisa de N° de artigoCatálogos/exemplosDownload

Mais de 80.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre às 8 e 12 horas!

Condições Gerais de Venda Realização