Você pode confiar na qualidade da igus


Certificados de teste, selos de qualidade & Associações

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

Sala limpa IPA

Sala Limpa IPA

Aplicações ESD

Aplicações ESD

Participantes da TISAX

Participante do TISAX

Certificação DNV

DNV

RoHS

Verificado pela UL

EHEDG

DESINA

Teste de design da TÜV

Teste de ruído TÜV

INTERBUS


Aprovações

Aprovação de material UL

VDE

CSA

CEI

CE


Reconhecimentos, prêmios e honrarias

Empresa de treinamento reconhecida

IHK Colônia

Prêmios if Design

Prêmios iF Design
Ir para os designs premiados

Prêmios

Prêmios para nossa empresa
Para os prêmios

igus no mundo todo

Qualidade da igus em todo o mundo


Ainda mais sobre a qualidade da igus

Laboratório de testes da igus

Custo reduzido. Aumentar a tecnologia.

Aumento da tecnologia, redução de custos

Longa vida útil garantida

Vida útil longa