readychains® - Aumente rapidamente as suas capacidades e o seu fluxo de caixa com a igus®

Reduz seus custos de armazenagem para zero para cabos, Esteiras porta cabos e conectores

Em Colônia, a igus® fabrica seus produtos em aproximadamente 45.000 m² m². de espaço interior. 80000 produtos entregues da prateleira. Reduza seu compromisso capital e aumente seu fluxo de caixa com as readychains® da igus®. Nossa aquisição de grande volumes de material economiza o seu tempo e dinheiro, independente de aplicação em série ou projetos individuais. O componente readychain® completo reduz seu armazenamento e fornecimento de Esteiras porta cabos, cabos e conectores a um mínimo, e ao mesmo tempo, reduz o número de seus fornecedores e pedidos em 75%. Use a experiência de mais de 130 especialistas em readychain® da igus®, para seu próprio benefício.
Lugares especializados para desejos individuais Especialistas encomendam os desejos individuais

Nós fazemos isso imediatamente

Corta seus tempos de produção de dias para horas

O tempo de produção da montagem de sistemas de Esteiras porta cabos, leva, normalmente, diversos dias. Reduza os tempos de produção para horas, com as readychains® da igus®. Graças à logística sofisticada, a igus® é capaz de fornecer sistemas completos dentro do prazo garantido de 10 dias para quase qualquer parte do mundo.
readychains® - Prontas para encaixar e instalar
A condição de entrega da sua readychain® é fundamental para o transporte e instalação interna. Fazer com que o material "flua" é uma de nossas tarefas mais importantes para a sua operação. Especialistas experientes da divisão de planejamento de projetos da readychain® da igus®, terão prazer em aconselhá-lo na definição das interfaces dos componentes e no design de suportes de transporte e instalação combinados.
Entrega otimizada para montagem do suporte da readychain® Entrega com instalação otimizada de uma readychain® da igus®

Conector modular plug-in para esteiras porta cabos

Conecte seu fornecimento de energia com apenas UM conector

Os módulos de conectores podem ser adaptados ao preenchimento e à geometria da esteira porta cabos, em uma ou mais camadas. Isso permite o cabeamento ideal em termos de função e design para cada aplicação.
 
A combinação do sistema com o alívio de tensão universal da igus permite uma fixação segura diretamente na carcaça do conector. Os elementos macios usados envolvem os cabos e os mantêm firmemente no lugar, sem danificá-los. Visualmente remanescente de um favo de mel, a estrutura flexível adapta-se a diferentes diâmetros de cabo, o que proporciona alívio de tensão universal.
 
Há uma variedade de possibilidades de aplicação para o module connect, como a extremidade fixa ou móvel de esteiras porta cabos, entre duas esteiras ou para a inserção de cabos em caixas de terminais ou cabines de distribuição.

Suas vantagens com readychain®


 Seus benefícios BÁSICOPADRÃOPADRÃO PLUS PREMIUM
 UM fornecedor - combinar fornecedores 
 Reduzir o tempo de montagem
 Reduzir falhas
 Não é necessária terminação elétrica
 100% testado digitalmente
 Sem excesso de cabos
 Reduzir interfaces
 Otimizar as conexões/interfaces
 Sistema multieixos pronto para instalação
 Otimizar o transporte/montagem
 Uma assembléia
 Um número de peça/grupo de produtos
 Plug & play

Responde flexivelmente às variações de comandos

Utilize as capacidades de fabricação da igus®
Transfira seu problema de capacidade para nós. A fábrica de readychain® da igus® compensa as variações de pedidos com uma tecnologia de ponta e equipe especializada.
 
Atenda com flexibilidade e utilize nosso know-how. Planejamento flexível de produção
, com ferramentas especiais usadas para projetos com arcos e clientes, garante, a qualidade consistente a custos baixos. Todos os funcionários são treinados para a instalação da readychain® e montagem de cabos. O planejamento de produção flexível protege seus prazos de entrega.
Capacidades ainda maiores para o conjunto de cabos Capacidades ainda maiores para a montagem do cabo
Esteira, cabo, montagem. Encomende os componentes com um número de produto ► Recebimento dos componentes ► Transporte para a máquina e instalação "chave na mão" Esteira, cabo, confecção. Encomende componentes com um número de produto ► Recebimento dos componentes ► Transporte para máquina e instalação até a entrega de chaves

Reduza o número de fornecedores e pedidos de compra em até 75%

Um pedido, uma fatura, uma entrega, um parceiro
Nós reduzimos o seu trabalho ao máximo para que você possa reduzir seus custos com planejamento. Nossa equipe treinada apóia você em cada etapa para a implementação suave de um projeto com readychain®. Nós podemos responder muitas de suas dúvidas ao telefone e demonstrar as vantagens que podem ser obtidas para sua empresa com as readychains®. Todos os dados necessários para a preparação de documentos de planejamento precisos são coletados por nós no local. Assim, entramos individualmente em sua aplicação específica.

Esteira - cabo - garantia

Minimize os tempos de interrupção de sua máquina

Todos os componentes readychain® estão sujeitos a intensas verificações de qualidade e ensaios funcionais
A nossa função de garantia de qualidade usa equipamento de teste especial para verificao de todos os sistemas readychain® antes do transporte. Todos os readychain® e componentes são testados no laboratório da igus®. Mais de 2000 testes são realizados em esteiras porta cabos e cabos todos os anos. Com o sistema da igus®, garantimos (dependendo da aplicação) a segurança e qualidade da sua esteira porta cabos readychain® – basta perguntar sobre a garantia igus®. “Esteira – cabo – garantia”. A igus® é certificada de acordo com a DIN EN ISO 9001:2015.
Câmara climática da igus® - testes de esteiras porta cabos e cabos elétricos chainflex® possíveis de -40° a +60°C Câmara aclimatizada igus® - Testes de Esteiras porta cabos e chainflex® possíveis em -40° a +60°C

Reduzir o número de fornecedores aos locais de fabricação internacional

A igus tem 14 fábricas de readychain em todo o mundo, produzindo mais de 1.600 sistemas readychain por semana. Com mais de 100.000 componentes de esteira porta cabos e 4.800 conectores e mais de 1.354 cabos especiais chainflex, fabricamos seu readychain individual para você dentro de 3 a 10 dias com disponibilidade mundial (dependendo da aplicação).

Fábricas readychain® em todo o mundo

igus® no mundo

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h