Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

30 anos de iglidur® - 30 anos de pesquisa

Desde as primeiras tentativas experimentais para começar, em 1983, com apenas algumas peças, a pesquisa evoluiu ao longo do tempo através de intensiva pesquisa e aprendizagem para uma sofisticada gama de produtos com diversas opções para operação sem necessidade de lubrificação e redução de custos.
 
A igus® apresentou os primeiros mancais iglidur® na Feira de Negócios "K" em Dusseldorf há 30 anos. E na feira deste ano, você poderá ver ao vivo, nos corredores 5 e 13, as inovações no mundo do dry-tech® e plásticos para movimentos com diversas máquinas de teste.
A gama de produtos iglidur® da igus® está disponível há exatamente 30 anos. Seu nome representa mancais lisos feitos com plásticos de alto desempenho que foram otimizados em termos de coeficientes de desgaste e atrito durante décadas por nossa equipe de pesquisa interna. Todos os mancais lisos de plástico da igus® contêm milhões de minúsculos lubrificantes sólidos que tornam desnecessária a lubrificação externa. Isto torna-os ideais para aplicações incomuns, como ambientes subaquáticos, sujos ou na indústria alimentícia. [Uncover linktext="Leia mais ..."] Atualmente há cerca de 100 fórmulas diferentes, das quais 40 são usadas nesta linha. Deste modo, um mancal especial que corresponde perfeitamente aos requerimentos especiais está disponível para virtualmente todas as aplicações. À razão de coisas semelhantes que se aplicam a mancais lisos e atletismo: Há os decatletas, que são polivalentes de uma certa maneira e possuem habilidades equilibradas em todas as áreas. E há os especialistas como os corredores de velocidade, os lançadores e os saltadores que são superiores em suas disciplinas, mas que, às vezes, não podem ter desempenhos superiores em outras disciplinas. Para os próximos 30 anos, queremos treinar nossos atletas ainda mais e otimizá-los - para que sempre garantam a entrega do máximo desempenho e vida útil. Com o "tour mundial iglidur®", demonstraremos a você o que mancais lisos de plástico podem realizar atualmente. Por ocasião do aniversário, estamos enviando um pequeno carro equipado com nossos produtos iglidur® para várias lugares do mundo. Ele terá paradas em nossos escritórios, parceiros, feiras de negócios, participantes e clientes do manus®. Vivencie conosco um ano cheio de histórias excitantes e impressões interessantes antes de o carro retornar à Colônia no outono de 2014.
 
Atenciosamente, Gerhard Baus Representante autorizado para mancais lisos, igus® GmbH

Milhões de mancais em uso

iglidur® H1: resistência a meios com longa vida útil
iglidur® D: baixo custo com baixos coeficientes de atrito
iglidur® Q2: para cargas extremas
iglidur® R: o maratonista mais acessível
iglidur® A350: em conformidade com FDA e resistente ao calor
iglidur® G: o polivalente mais acessível
iglidur® J: baixo atrito e desgaste em operação contínua
Pesquisa intensiva de material no centro técnico interno
Vista do laboratório de teste iglidur® na sede da igus® em Colônia

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Competição manus® 2023

11º concurso para aplicações inovadoras de buchas autolubrificantes de plástico

Prontos para envio à partir de 24 horas Visão Geral dos Produtos iglidur®

iglidur: Ampla linha de Buchas e Acessórios da igus®

Especialista em rolamentos deslizantes iglidur®

Usando o especialista em rolamentos deslizantes iglidur®, é só você introduzir poucos dados sobre a sua aplicação para obter uma visão geral dos materiais iglidur® adequados

iglidur® em tour 2013-2014

Como parte do 30º aniversário do iglidur®, o especialista em polímero tribológico de Colônia está enviando um pequeno carro para uma longa viagem

Com o "iglidur® em tour", a igus® comemora o aniversário no K deste ano: um pequeno carro com carroceria de plástico está equipado com componentes do iglidur® e foi enviado para uma viagem ao redor do mundo. Com esta ação, a igus® demonstra não apenas as diversas aplicações de seus mais lisos de polímero em todo o mundo, mas também a capacidade de desempenho do iglidur®.

De 1983 até hoje

30 anos de mancais lisos iglidur® da igus®
"Eu sempre me surpreendo quando implementamos algo com plásticos que não precisam de lubrificação, o que mal podíamos sonhar até alguns anos atrás. “
 
Frank Blase, diretor executivo da igus® GmbH em Colônia
"Nossos clientes são nossa maior fonte de inspiração. Com novas áreas de aplicação, eles sempre nos proporcionam novos desafios. Há o prêmio "manus®" aos desenvolvedores por suas soluções mais corajosas com mancais lisos de plástico. “
 
Gerhard Baus, chefe da divisão de mancais lisos de plástico
"A menor mudança na mistura pode, fundamentalmente, revolucionar um material em polímero. Por isso, realizamos mais de 3.000 testes por ano com cerca de 150 materiais experimentais. Apenas os melhores chegam aos catálogos. “
 
Dr. Ralf Selzer, chefe de desenvolvimento de mancais lisos