iglidur® G
A versátil
Operação livre de manutenção
Alta resistência à abrasão
Mais de 650 dimensões disponíveis em estoque
| As informações constantes na nossa página Web, e especialmente os ficheiros CAD que pomos à sua disposição, baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais sobre os produtos descritos. Não pode retirar-se delas uma garantia legalmente vinculativa de determinadas propriedades ou da idoneidade para determinadas aplicações. A igus® não assume nenhuma responsabilidade por danos provocados pela utilização dos produtos. A igus® não assume qualquer garantia pela actualidade, correcção, integridade ou qualidade das informações disponíveis. | |
| Estas ofertas dirigem-se apenas a comerciantes e revendedores. Todos os preços indicados são preços líquidos. Adicionar o IVA à taxa legal e as despesas de envio ao preço apresentado. A revogação da declaração de vontade do comprador e a devolução dos artigos são impossíveis. | |
| Recomendamos-lhe que comprove a idoneidade dos produtos para uma determinada aplicação, através de um teste o mais parecido possível com a situação prática real. Pedimos-lhe que siga o nosso conselho. | |
| Devido ao desenvolvimento técnico constante, reservamo-nos no direito de realizar modificações técnicas e melhorias nos nosso produtos a qualquer momento. | |
| Fechar | |
Excelentes polímeros desenvolvidos por adições extremamente harmonizadas de materiais de fortalecimento e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e provados um milhão de vezes - isso é iglidur®.
os engenheiros da igus® desenvolvem mais de 100 novos componentes de polímeros a cada ano, testam as buchas livres de manutenção em mais de 2,500 experimentos por ano e formaram um banco de dados que compreende propriedades tribológicas dos polímeros nos anos anteriores.
Hoje esse banco de dados faz o possível para julgarmos a maioria das aplicações anteriormente e para avaliar a expectativa da vida útil, para que a confiança e segurança da aplicação sejam oferecidas ao usuário.
Encontre rapidamente a melhor bucha, ela é calculável
Com nosso sistema expert, você pode encontrar rapidamente a melhor solução de bucha e obter imediatamente um cálculo preciso de vida útil.
iglidur® G Operação livre de manutenção
Alta resistência à abrasão
Mais de 650 dimensões disponíveis em estoque
iglidur® W300 Para tempos de propriedade especialmente altos
Baixo coeficiente de fricção
Também adequado para eixos leves
iglidur® J Baixo desgaste contra muitos materiais de eixo
Baixos coeficientes de fricção em operações a seco
Melhor desempenho com eixos leves
iglidur® X Resistente a temperaturas de -100° C a 250° C
Resistência universal a químicos
Baixíssima absorção de umidade
iglidur® M250 Excelente amortecimento de vibração
Insensível a erros de alinhamento
Alta força de impacto
iglidur® A180 De acordo com os requerimentos da FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)
Para áreas molhadas
iglidur® A200 De acordo com os requerimentos da FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)
Para velocidades baixas
iglidur® A290 De acordo com os requerimentos da BfR
Adequado para contato
direto com alimentos e medicamentos
Fisiologicamente completamente inócuo
iglidur® A500 De acordo com os requerimentos da FDA
Boa resistência química
Resistente a temperaturas de -100° C a 250° C
iglidur® H Aplicável sob a água
Para altas temperaturas
Resistente a químicos
iglidur® H4 Boa resistência à abrasão
Baixos coeficientes de fricção
Alta resistência à temperatura de -40° C a 200° C
iglidur® H370 Buchas para aplicações aquáticas
Sem absorção de umidade
Resistente a químicos
iglidur® L250 Especialmente feito para aplicações de rotação rápida
Baixíssimos coeficientes de fricção
Excelente resistência ao desgaste
iglidur® P Baixa absorção de água
Baixas escalas de desgaste
Custo efetivo
iglidur® Q Excelente resistência à abrasão
Adequado para valores p x v extremos
Operação livre de manutenção
iglidur® R Boa resistência à abrasão
Baixos coeficientes de fricção em operações a seco
Custo muito efetivo
iglidur® UW Para aplicações sob a água
Para movimentos rápidos e contínuos
Baixas escalas de desgaste
iglidur® V400 Muito resistente ao desgaste com eixos leves
Resistente a químicos
Muito resistente ao desgaste em altas temperaturas
iglidur® Z Para apli-
cações de alta temperatura
Extremamente resistente ao desgaste
Para cargas extremamente altas
iglidur® B Isolação do som
Elasticidade extremamente alta
Função de lacre potencial
iglidur® C Livre de PTFE e silicone
Boa resistência à abrasão
Livre de manutenção
iglidur® D Baixo custo
Baixos coeficientes de fricção em altas velocidades
iglidur® J200 Vida útil extremamente alta em alumínio anodizado
Baixos coeficientes de fricção
Baixo desgaste
iglidur® T220 Livre de ingredientes indesejados e proibidos na indústria do tabaco
iglidur® UW500 Para aplicação sob a água em altas temperaturas
Para movimentos rápidos e contínuos
Contato igus®+55-11-3531 4487E-Mail para igus®
myigus3D CAD-LibrariaCatálogo OnlineProcurar ProdutoNovidades 2010Cálculo da vidaExemplos de aplicaçãoEmail aos peritos de produtosPorquê iglidur®Consultar/EmcomendarFormulário rápidasPesquisa de N° de artigoCatálogos/exemplosDownloadmanus® competição
Mais de 80.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre às 8 e 12 horas!
Condições Gerais de Venda Realização