Aumentar a tecnologia, reduzir custos...

... Soluções em polímero disponíveis para mais de 50 indústrias

Diferentes indústrias necessitam de diferentes soluções. Seja na engenharia mecânica, na fabricação de veículos a motor, armazéns logísticos, em salas limpas ou na impressão 3D, a igus oferece suporte personalizado para aplicações especiais. A igus® tem muitos anos de experiência e consultores especialistas para várias indústrias. A seguinte visão geral é apenas um resumo. Se a sua indústria não estiver na lista, por favor, nos informe. Estamos aqui para ajudar.


Impressora 3D

Ícone impressora 3D Soluções de componentes ou sistemas prontos para instalar para construção de impressoras 3D printer – livres de lubrificação, elevada vida útil e adequados para qualquer espaço de instalação
Ir para a página da indústria de construção de impressoras 3D


Aeroespacial

Ícone avião e torre Baixa manutenção, robustos e à prova de fogo: produtos em polímero para áreas de aplicação especiais em equipamento de aviação, aeroespacial , aeroportuário e drones/UAVs
Ir para a página da indústria aeroespacial


Engenharia agrícola

Ícone trator Buchas autolubrificantes robustas em polímero para máquinas agrícolas, produtos de automação low-cost para agricultura vertical e robôs agrícolas para agricultura inteligente
Ir para a página da engenharia agrícola


Plataformas extensíveis

Ícone máquina de perfuração Livres de manutenção em uso exterior e funcionamento contínuo: buchas autolubrificantes livres de lubrificação e esteiras porta cabos e cabos com elevada vida útil para eixos oblíquos.
Ir para a página da indústria de máquinas de perfuração


Máquinas de venda automáticas

Ícone máquina de café Livres de lubrificação, silenciosas e com elevada vida útil: buchas autolubrificantes, guias lineares, esteiras porta cabos e módulos de acionamento para sistemas totalmente automatizados
Ir para a página de máquinas de venda automática


Indústria automotiva

Ícone de produção de veículos a motor Tecnologia de buchas leves e silenciosas para veículos de passageiros | fornecimento de energia seguro com esteiras porta cabos em veículos a motor | sistema de esteiras 3D para a produção de veículos a motor
Ir para a página da indústria automóvel


Indústria ferroviária

Ícone de trem Componentes em polímero para transporte de passageiros e mercadorias: resistentes, resistentes às intempéries e à prova de fogo de acordo com as normas EN 45545 e NFPA 130
Ir para a página da tecnologia ferroviária


Maquinaria de construção

Escavadeiras Tecnologia de buchas robustas e resistentes à sujeira e esteiras porta cabos para escavadoras, carregadoras e plataformas de perfuração
Ir para a página da indústria de máquinas de construção


Produção de material de construção

Ícone de fábrica de cimento A alternativa aos sistemas de aço: soluções em polímeros modulares para a produção de materiais de construção em geral e fábricas de cimento em particular


Barcos

Ícone de barcos esportivos Produtos para uso interno e externo: resistentes à água salgada, livres de lubrificação, silenciosos e premiados pelo mundo
Ir para a página da indústria de barcos


Caravanas de campismo

Ícone caravana Tecnologia de buchas para remoção de escotilhas de telhado, painéis solares, extensões de móveis, etc. em caravanas
Ir para a página da indústria de caravanas


Tecnologia de impressão

Ícone tecnologia de impressão Silenciosos, econômicos e resistentes ao pó sob pressão e ao pó de papel: motion plastics para utilização em sistemas de impressão
Ir para a página da tecnologia de impressão


Energias renováveis

Ícone energias renováveis Elevada vida útil em todas as condições meteorológicas e em terra e água: produtos para fotovoltaicos, energia solar térmica, centrais hidroelétricas e turbinas eólicas
Ir para a página da indústria das energias renováveis


Tecnologia de bicicletas

Ícone de bicicleta Buchas autolubrificantes leves e de funcionamento a seco, em vez dos metálicos para garfos de suspensão , selins, quadros traseiros, livres de manutenção.
Ir para a página de bicicletas


Tecnologia de fachadas

Ícone de braço robótico Mancais esféricos em polímero para utilização em fachadas internas e externas: leves, econômicos e de longa duração em todas as condições climatéricas
Ir para a página da tecnologia de fachadas


Fitness e reabilitação

Ícone fitness e reabilitação Componentes em polímero para o funcionamento diário contínuo em equipamento de fitness: resistente, amortecedor de vibrações, limpo, leve, silencioso
Ir para a página da indústria de fitness e reabilitação


Tecnologia de fluidos

Ícone de tecnologia de fluidos As buchas autolubrificantes livres de manutenção, mancais esféricos e guias lineares para bombas, válvulas e encaixes
Ir para a página da tecnologia de fluídos


Indústria do vidro

Ícone indústria do vidro Resistentes a temperaturas e à prova de fragmentos e rápidos de instalar: sistemas de esteiras porta cabos, cabos especiais e tecnologia de buchas para a produção e o processamento de vidro
Ir para a página da indústria do vidro


Pórticos

Ícone pórticos A alternativa confiável e de manutenção reduzida às barras condutoras, aos sistemas de festoon e aos enroladores de cabos, bobinas: esteiras porta cabos para todos os tipos de guindastes
Ir para a página da indústria de pórticos


Pontes rolantes

Ícone ponte rolante Soluções de fornecimento de energia e cabos para guindastes e pontes rolantes: personalizados, extremamente duradouros e de manutenção reduzida
Ir para a página da indústria de pórticos


Indústria madeireira

Ícone indústria madeireira Resistente a limalhas, pó e sujeira: fornecimento de energia para máquinas de trabalhar madeira e centros de maquinação CNC
Ir para a página da indústria madeireira


Intralogística

Ícone de manipulação de materiais Tecnologia de buchas livres de manutenção e sistemas de esteiras porta cabos econômicas para sistemas de transporte, SRUs e veículos industriais
Ir para a página da indústria intralogística


Tecnologia de câmeras e filmagem

Ícone de câmera Kits de construção de guias lineares para sliders de câmeras: silenciosos, fáceis de instalar, livres de manutenção, livre de desgaste, com funcionamento suave
Ir para a página da tecnologia de câmeras


Estações de tratamento de águas residuais

Ícone estações de tratamento de águas residuais Esteiras porta cabos, guias e cabos elétricos econômicos e com elevada vida útil para pequenas ou grandes estações de tratamento de águas residuais
Ir para página da indústria de estações de tratamento de águas residuais


Unidades de compostagem

Ícone de unidade de compostagem Componentes à prova de falhas, resistentes à sujeira e temperatura para unidades de compostagem e de incineração de resíduos e aterros sanitários
Ir para a página da indústria de unidades de compostagem


Máquinas de plásticos

Ícone estações de tratamento de águas residuais Resistente a poeiras e calor, baixa manutenção e elevada vida útil: soluções em polímero para extrusoras, máquinas de injeção, etc.
Ir para a página da indústria de máquinas de plástico


Conexões elétricas de terra shore power

Ícone de shore power Sistemas de esteiras porta cabos para fornecimento de energia para terminais de containers, offshore e LNG e navios: simples, elevada vida útil, flexível
Ir para a página da indústria de conexões elétricas de terra


Indústria médica

Ícone de tecnologia médica Livres de lubrificação, adequadas para salas limpas e resistente a ambientes agressivos: soluções em polímero para robôs raio X, equipamento laboratorial, mobiliário médico, etc.
Ir para a página da tecnologia médica


Fabricação de móveis/design industrial

Ícone de fabricação de móveis Leves, silenciosos e premiados: buchas autolubrificantes e sistemas de esteiras porta cabos para a indústria de móveis
Ir para a página da indústria de mobiliário


Criação de modelos

Ícone de criação de modelos Soluções em polímeros de baixo peso e robustos com diâmetros muito pequenos, raios de curvatura mínimos e micro-designs em todas as áreas de produtos
Ir para a página da indústria de criação de modelos


Motocicleta e scooter

Ícone de motocicleta Robustos, leves e livres de lubrificação e manutenção: as buchas em polímero melhoram o desempenho dos braços de suspensão, freios e válvulas do acelerador
Ir para a página da indústria de motocicletas e scooters


Veículos utilitários e caminhões

Ícone veículo utilitário Tecnologia de buchas, em polímero, resistentes ao desgaste e livres de manutenção para mais confiabilidade em componentes mecânicos de veículos utilitários
Ir para a página da indústria de veículos utilitários


Offshore

Ícone veículo utilitário Seguros, resistentes à água salgada e livres de manutenção: sistemas de esteiras porta cabos para navios de perfuração e plataformas petrolíferas
Ir para a página da indústria offshore


Indústria do petróleo e do gás

Ícone de petróleo e gás Esteiras porta cabos para plataformas, manipulação de tubos em sistemas top drive: resistentes à sujeira e à vibração e robustas para um funcionamento contínuo
Ir para a página da indústria do petróleo e do gás


Próteses e ortóteses

Ícone de próteses Tecnologia de buchas em polímero isenta de lubrificação, robusta com paredes finas, resistentes a ambientes agressivos e impactos e silenciosa
Ir para a página da indústria de próteses e ortóteses


Fabricação de pneus

Ícone de fabricação de pneus Sistemas de esteiras porta cabos isentos de manutenção e buchas autolubrificantes para fábricas de vulcanização, máquinas de produção de pneus, etc.
Ir para a página da indústria de fabricação de pneus


Salas limpas

Ícone de salas limpas Componentes para salas limpas resistentes ao desgaste: especialmente para elementos com movimento, testados pelo Instituto Fraunhofer (IPA)
Ir para indústria de salas limpas


Robótica

Ícone de braço robótico Esteiras porta cabos tridimensionais para robôs multi-eixo - modulares, fáceis de instalar e rápidas de preencher
Conheça as esteiras porta cabos para robôs


Indústria de construção naval

Ícone indústria de construção naval Sistemas de esteiras porta cabos à prova de falhas e buchas autolubrificantes para utilização em construção naval, plataformas com guindastes de longo curso e outras embarcações
Ir para a página da indústria de construção naval


Barragens e instalações portuárias

ícone de barragem Econômicos, seguros, com elevada vida útil: sistemas de esteiras porta cabos, prontas para instalar e personalizadas, a partir de um único fornecedor
Ir para a página da indústria de barragens e instalações portuárias


Manipulação de carga a granel/Mineração

Ícone de manipulação de carga a granel/mineração Soluções para escavadeiras de roda de caçamba, correias transportadoras, etc.: livre de corrosão e resistente a sujeira, produtos químicos e altas temperaturas
Ir para a página da indústria de manipulação de carga a granel/mineração


Robôs colaborativos

Ícone robô colaborativo Cabos à prova de falhas para movimento e buchas autolubrificantes livres de manutenção para uma grande variedade de aplicações de robótica colaborativa
Ir para a página da indústria de robôs colaborativos


Indústria têxtil

Ícone indústria têxtil Soluções resistentes a poeiras, livres de lubrificação e manutenção para pontos oscilantes e fornecimento de energia em máquinas têxtil
Ir para a página da indústria têxtil


Teatros/construção de palcos/sistemas de iluminação

Ícone construção de palcos Soluções confiáveis para movimentos silenciosos de estruturas, iluminação de palcos, cenários de palcos e muito mais.
Ir para a página da indústria de construção de palcos


Indústria de embalagens

Ícone indústria de embalagens Econômicos, componentes em conformidade com a FDA e UE para equipamentos das indústrias de embalagens, bebidas, e alimentar
Ir para a página da indústria de embalagens


Lavagem de automóveis

Ícone de lavagem de automóveis

Tecnologia de buchas e sistemas de esteiras porta cabos resistentes à corrosão, livres de manutenção para utilização em ambientes úmidos, sujos e quentes

Ir para a página da indústria de lavagem de automóveis


Máquinas-ferramenta

Ícone de salas limpas Evitar falhas com soluções em polímeros para tudo, desde simples máquinas-ferramentas a complexas linhas de produção automáticas
Ir para a página da indústria de máquinas-ferramenta

Descubra exemplos de aplicações industriais


Procura por um produto testado numa determinada indústria?
Aqui pode visualizar aplicações já implementadas na indústria, e filtrar a sua pesquisa mediante as suas especificações.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h