Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Redução de custos de até 40%
100% Autolubrificado
100% livre de manutenção
Entregue em 2 dias
Redução de custos de até 25%
100% livres de manutenção e lubrificação.
Furações e ligações idênticas às das guias lineares com esferas.
Entregue em 2 dias
Redução de custos de até 50%
Redução de peso de até 80%
100% Autolubrificado
100% livre de manutenção
Resistência à vibração
Isento de corrosão
Entregue em 2 dias
Reduza seu custo de stock de cabos, calhas porta cabos e conectores para zero.
Corte o seu tempo operacional para metade
Atendemos com flexibilidade à variação de seus pedidos
Reduza os tempos mortos da sua máquina
Reduza o número de fornecedores e pedidos de compra até 75%
Atendimento e assistência em todo mundo
Tudo de um único fornecedor, com garantia (de acordo com sua aplicação), e com projecto grátis dos nosso engenheiros.
Cabos chainflex® permitem recuperar o investimento!
Sem quantidade mínima ou custos de corte
Imediatamente disponível em todo mundo
Presente em 40 países de todo o mundo.
Em stock! Isto rentabiliza tempo, dinheiro, necessidade de stock local e é aplicável para cada um dos 950 tipos de cabo.
Testado até 47 milhões de ciclos em calhas porta-cabos.
Com certificações e conforme as normas: Ul, CSA, CE, Desina e IPA
Preços estáveis: Sem aumento de preço devido a variedade de fornecedores de cabos
Até 133% de maior estabilidade*. Poupe nos materiais e nas calhas guia.
Até mais 33% de comprimento sem suporte*. Poupe no custo de aquisição, podendo agora comprar calhar articuladas mais pequenas.
Com a possibilidade de maior carga em cursos sem suporte, aplicações sobredimensionadas podem ser optimizadas com a calha articulada E4.1 da igus®.
"Melhor da turma" - máxima estabildade** quando comparada com as restantes calhas porta-cabos.
As Calhas articuladas têm baixa manutenção e grande vida útil
Oferecemos-lhe a melhor solução para sua aplicação a um óptimo preço
Ampla variedade disponível em stock.
Kit padrão com inúmeras possibilidade de extensão