chainflex® dura …

… na Esteira porta cabos.

Os cabos chainflex® evitam interrupções no cabo em aplicações de Esteira porta cabos.
As vantagens e recursos especiais podem ser resumidos por "exclusivo - testado - enxuto".
 
Vantagens

Evita interrupções no cabo

Amplia os tempos de execução da máquina

Minimiza a abrasão

Reduz o espaço de instalação

Desenvolvido pela igus®

exclusivo - testado - enxuto


Para todas as questões relacionadas às vantagens dos cabos chainflex® altamente flexíveis, os nossos gerentes de produto estão sempre à sua disposição.
O gerente de produto da chainflex®, Nils Jäger, sobre as 7 regras básicas para cabos chainflex® compatíveis com Esteiras porta cabos
Estrutura otimizada para utilização em esteiras porta cabos Estrutura otimizada para utilização em esteiras porta cabos

Apenas

1

Elemento central resistente à tração

Para estabilizar a estrutura trançada no interior do cabo, evitando, assim, o efeito "saca-rolhas" e a ruptura dos condutores.
2

Vias otimizadas

Para evitar a ruptura dos condutores, permitindo uma longa vida útil com movimento permanente, mesmo em esteiras porta cabos com pequenos raios de curvatura.
3

Isolante da via

Apenas PVC ou TPE de elevada qualidade, extrudido a alta pressão. Materiais que deram provas do seu valor na prática, em milhões de quilômetros de cabos, em aplicações com esteiras porta cabos.
4

Condutores trançados em grupos

Reforço da estrutura de condutores trançados, alívio dos condutores no raio devido à menor tensão de tração/compressão, evitando o efeito "saca-rolhas" e a ruptura dos condutores.
5

Revestimento isolante interno extrudado

Suporta a estrutura trançada do lado externo, evitando, assim, o efeito "saca-rolhas" e a ruptura dos condutores.
6

Blindagem externa com trançado otimizado

Evita a ruptura da blindagem, aumentando significativamente ou assegurando a especificação de compatibilidade eletromagnética de um cabo.
7

Revestimento externo extrudido à pressão, altamente resistente ao desgaste

Suporte da blindagem trançada, menos desgaste na esteira porta cabos e, por isso, vida útil comprovadamente mais longa, mesmo em aplicações altamente dinâmicas.

Testado

Todos os cabos chainflex® foram testados quanto à sua durabilidade em nosso grande laboratório de ensaio de mais de 2,750 m2. Isso também nos permite fornecer-lhe informações sobre a vida útil de um cabo em sua aplicação. Envie-nos um pedido ou use nossa calculadora de vida útil na internet.
Laboratório de teste próprio da igus®
47 milhões de ciclos testados na Esteira porta cabos

Enxuto

chainflex® lhe oferece várias outras vantagens que facilitarão a sua vida e reduzirão o tempo e os custos para o seu negócio.

1.354 tipos de cabos disponíveis em estoque. Entrega em 24-48hrs. Dessa forma você pode reduzir o seu estoque e custos associados.

Sem custo de corte. Sem faturamento mínimo, sem sobrecustos. Ou seja, você só paga pelo que pede e só pede o que precisa.

Ferramentas online
A igus® disponibiliza uma vasta gama de ferramentas online que simplificam o seu trabalho diário.


Além da nossa loja online você pode encontrar as seguintes ferramentas úteis:

 


Pesquisa de produtos
Ferramenta de cálculo de vida útil
Configurador de cabos QuickPin para cabos confecionados
Download macro EPLAN para integração direta do seu cabo configurado
Configurador de preenchimento de esteiras porta cabos

Mais informações

chainflex funciona ...

dura ...

Cabos flexíveis para aplicações móveis
Cabos chainflex: longa vida útil

exclusivo ...

Detalhes do design: vida útil mais longa, menos espaço, dinâmica mais alta
Soluções orientadas para os processos

...& enxuto

Soluções orientadas para processo

testado...

no laboratório igus®

chainflex® funciona

chainflex® dura ou seu dinheiro de volta. Os truques no design e porque ousamos fazer isto.

... chainflex® testado, testado, testado ...

chainflex® são os cabos especiais para os Sistemas de esteiras porta cabos - testado, testado e testado.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h