Componentes feitos de polímeros de alto desempenho, torneados ou fresados de acordo com as especificações do cliente.


Barra de material torneada ou fresada de acordo com as suas especificações. Não tem problema. A igus® utiliza barras de material (tarugos) para fabricar componentes ou protótipos individualmente de acordo com as suas especificações, sendo que as barras de materiais estão disponíveis na forma de hastes redondas, hastes ocas ou placas e consiste de polímeros de alto desempenho iglidur®. O que é especial sobre estes polímeros é que são especialmente resistentes ao desgaste e livres de manutenção.
 

Todos os métodos de fabricação da igus® em um piscar

Visão geral das
buchas especiais

Buchas customizadas feitas dos polímeros de alto desempenho iglidur® Descubra tudo sobre as buchas especiais da igus®.

Moldagem por
injeção de
buchas especiais

Moldagem por injeção com polímeros de alto desempenho iglidur® O seu componente moldado por injeção e feito de polímeros de alto desempenho iglidur®.

Buchas e rolamentos
especiais impressos
em 3D

Filamentos de impressão 3D consistindo de polímeros de alto desempenho iglidur® Serviço de impressão 3D para peças customizadas - entregues a partir de 24 horas.

Moldagem por
injeção com molde
de alumínio ou
plástico

Ferramenta de moldagem por injeção impressa em 3D Moldes de injeção econômicos feitos de plásticos de alto desempenho iglidur® ou alumínio.   

Seu componente iglidur® feito sob medida em apenas três passos!

Formulário para pedido com função de upload

1. Envie um pedido

Preencha o formulário com algumas informações básicas.
 
Preencha aqui!
Uma barra de material consistindo de polímeros de alto desempenho iglidur® é torneada para obter a forma certa.

2. Nós torneamos, fresamos e perfuramos o seu componente de acordo com as suas especificações

O processo de produção na igus® começa assim que recebermos a sua ordem.
Entrega dos componentes torneados ou fresados

3. Você recebe o produto pronto

Nós finalizamos tudo e entregamos o seu componente desejado o mais rápido possível.
Grânulos iglidur® para a fabricação de componentes individuais

O material certo para o seu projeto!

Nós lhe oferecemos mais de 50 materiais tribologicamente otimizados para inúmeras
aplicações que exigem resistência ao desgaste. Independentemente de sua aplicação
estar exposta a altas temperaturas, contato com meios ou condições climáticas propícias
ao desgaste – a igus® quase sempre tem uma solução.

Caixa de amostras gratuita

A caixa contém amostras e todas as informações importantes sobre componentes individuais feitos sob medida.

Vantagens dos materiais iglidur®

Cada um de nossos polímeros de alto desempenho especiais possui propriedades únicas.

Loja online da igus®

Aqui você encontra todas as peças padrão e informações sobre os vários materiais iglidur®.

Ferramentas online

Com as ferramentas online gratuitas você pode calcular a vida útil de nossos produtos e configurá-los.  

Exemplos de aplicações dos nossos clientes

Exemplo de aplicação: serviço de impressão 3D Disponibilidade rápida por um preço baixo e sob condições higiênicas foram requisitos importantes para esta garra impressa em 3D.
Exemplo de aplicação de usinagem com barra de material A igus® enfrentou o desafio de oferecer o sistema de buchas para um braço de microscópio. Neste caso, é necessário conduzir uma lâmpada com alta precisão.
Exemplo de aplicação do método de moldagem por injeção Em aplicações agrícolas, ancinhos para feno são submetidos a cargas constantes. Nenhum problema para buchas especiais feitas de materiais iglidur®!