Você tem alguma pergunta? Precisa de material? Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação. Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax! |
|
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia? |
Information graphs: The low purchase price is not the only cost benefit of lubrication-free and maintenance-free bearing technology16/03/2018
Plain bearings made of high-performance plastics, the so-called Tribo-polymer bearings, are increasingly used in various moving applications worldwide. This is because designers worldwide view these lubrication-free and maintenance-free plastic plain bearings as a long-lasting and cost-saving alternative to metallic bearings – in bicycles and printers as well as in filling plants or agricultural and construction machinery. |