Pequeno, compacto e econômico: nova guia com correia dentada isento de lubrificação da igus10/02/2020

A guia com correia dentada leve e compacto garante automação de baixo custo nos espaços mais apertados

Automação rápida em espaços de instalação confinados: a igus desenvolveu agora uma guia com correia dentada extra-compacto com base no seu sistema linear plano drylin N. O novo eixo consiste em um encaixe completamente padronizado de componentes e, portanto, pode ser facilmente montado em poucos minutos e é econômico. Equipado com motor e controle, o novo sistema pode transportar cargas de até 20 newtons e uma conversão de 60 milímetros por volta.

Da bucha autolubrificante livre de lubrificação e da guia linear livre de manutenção até o robô linear completamente pronto para instalar, a igus desenvolve soluções para a indústria com seus plásticos - seja como peça individual ou como sistema. Com a ajuda de seu kit de construção linear, o especialista em motion plastics combinou sua guia linear de baixo perfil drylin N com uma correia dentada e agora desenvolveu o novo eixo com correia dentada drylin ZLN econômico como padrão. Seja em máquinas de venda automática, serviços de robótica ou mesmo em sistemas de automação, o novo sistema de correia dentada compacta pode ser instalado de maneira rápida e fácil nos menores espaços. A guia linear plana drylin N garante construção compacta, com apenas 27 milímetros de altura e 40 milímetros de largura. A correia dentada montada em rolamentos permite uma dinâmica de alta velocidade. Com a combinação de guia linear de baixo perfil e correia dentada, cargas de até 20 newtons podem ser movidas verticalmente a uma taxa de 60 milímetros por volta. Usando polímeros de alto desempenho no carrinho de deslizamento, os usuários podem dispensar completamente os lubrificantes e, assim, a manutenção da unidade. Umidade, sujeira e poeira não são problema para o drylin ZLN: grandes vantagens, especialmente para máquinas que estão operando 24 horas por dia durante toda a semana.

Conectar, instalar, baixo custo
A nova guia com correia dentada para automação de baixo custo consiste em componentes padrão do sistema modular drylin que podem ser encaixados e montados rapidamente. Assim, a nova guia não é apenas leve devido ao uso de componentes de plástico, mas também é econômico e entregue rapidamente. Um drylin ZLN completamente pronto para instalar pode ser encomendado com motores de passo NEMA ou com motores EC/BLDC DC, bem como um sistema de controle dryve adequado. A nova e econômica guía com correia dentada pode ser entregue no tamanho desejado, com um comprimento máximo de até 750 mm, separados à partir de 24 horas, quando em estoque.