Roletes azuis da igus em conformidade com a FDA para velocidades máximas de esteiras14/01/2021

Roletes feitos de um novo polímero de alto desempenho iglidur A250 transportam alimentos de forma confiável através da lacuna entre esteiras transportadoras

A igus desenvolveu agora um novo polímero de alto desempenho especialmente para uso na produção de alimentos. Com o iglidur A250, a especialista em plásticos para movimentação amplia sua gama de produtos para roletes. O tribo-polímero azul não é apenas detectável visualmente, mas está em conformidade com a regulamentação FDA e a UE e também é resistente ao desgaste e suporta altas velocidades de correia de até 1 m/s.

Como resultado das crescentes demandas por produtividade na indústria de alimentos, estão as velocidades de fabricação e, portanto, os requisitos dos elementos da máquina estão aumentando cada vez mais. Esse também é um desafio para os roletes que orientam as esteiras transportadoras de massas, por exemplo. Com mais de 50 anos de experiência em tecnologia de buchas autolubrificantes, a igus desenvolveu agora um novo material precisamente para esta aplicação. “Com o novo tribo-polímero iglidur A250, pela primeira vez temos um polímero em nossa gama de produtos que atende aos rígidos requisitos de higiene de ambos os regulamentos FDA e UE 10/2011 e também é adequado para altas velocidades de esteira”, explica Lars Braun, Chefe do Setor de Gestão de Alimentos e Tecnologia de Embalagem da igus GmbH. Isso torna o polímero de alto desempenho ideal para roletes. Os novos roletes de iglidur A250 requerem apenas uma baixa potência de acionamento devido à minimização do coeficiente de atrito. Como todos os polímeros iglidur, o iglidur A250 é isento de lubrificação externa, insensível a poeira e sujeira e fácil de limpar. Graças à sua cor azul, também é detectável visualmente. O novo material foi capaz de demonstrar sua longa vida útil e resistência ao desgaste no laboratório de testes da igus de 3.800 metros quadrados. Aqui foi mostrado que o iglidur A250 tem uma vida útil até 10 vezes mais longa do que outros materiais em conformidade com a FDA da igus em velocidades máximas de esteiras.

Roletes para um transporte seguro
Durante anos, os roletes feitos de tribo-polímeros iglidur foram soluções comprovadas na indústria de alimentos quando se trata de transportar produtos através de transições de desvio que são restritas pelo espaço de instalação. Isso ocorre porque, se duas esteiras transportadoras para produtos muito pequenos forem unidas, os raios dos roletes resultam em um vão entre as esteiras. Um problema para croissants, biscoitos ou mesmo bolinhos e outros snacks quando ainda estão cru. Eles podem deslizar rapidamente para o espaço entre as esteiras transportadoras. Para uma transferência segura da massa de uma esteira para a outra, os raios de deflexão entre as esteiras das linhas de fluxo devem ser mantidos pequenos. É aqui que entram em ação os roletes, porque são compactos e também guiam as esteiras com segurança. Além do iglidur A250, a igus também oferece os materiais iglidur H1, P210 e outras soluções de qualidade alimentar como A180 e A350 em sua gama de roletes.