Mídia

Você tem alguma pergunta? Precisa de material?
Estão disponíveis para download aqui informações de imprensa e material fotográfico pronto para publicação.
Ficaríamos também felizes com a sua ligação, e-mail ou fax!
 
Contato de imprensaGostaria de ser adicionado(a) à nossa lista de distribuição de mídia?

Comunicados de imprensa por área

Modular, plano e rapidamente montado: câmaras individuais e-skin flat para salas limpas25/03/2021

A igus amplia a série de esteiras porta cabos ISO Classe 1 com solução de câmara individual e e-skin flat com esteira de suporte para mais comprimentos sem suporte

A igus desenvolveu a e-skin flat para guiar os cabos de forma compacta e praticamente isenta de partículas em salas limpas. A fim de permitir aos usuários instalar a esteira porta cabos ainda mais rápido e trocar os cabos facilmente, a igus agora também oferece a e-skin flat como "câmaras individuais". Isso permite que o usuário defina o número de câmaras, combine-as modularmente e insira os cabos em segundos. Uma nova esteira de suporte fortalece adicionalmente a e-skin flat e fornece um maior comprimento sem suporte.

O avanço da eletrificação do carro elétrico ao Smart Watch está causando um forte crescimento na indústria de semicondutores. Para a indústria, isso significa um alto investimento no desenvolvimento e produção de componentes eletrônicos, semicondutores, telas OLED e LCD em salas limpas. Por esse motivo, elementos de máquina como cabos e sistemas de fornecimento de energia que atendam aos rígidos requisitos de isenção de partículas também estão em demanda. A igus desenvolveu a e-skin flat especialmente para a orientação de cabos em espaços compactos de instalação em salas limpas. “Apresentamos o sistema de fornecimento de energia extremamente plano pela primeira vez na Hannover Messe 2019 e, desde então, a procura tem sido muito grande”, explica Peter Mattonet, Diretor Industrial de Tecnologia de Sala Limpa da igus GmbH. A utilização de soluções de fornecimento de energia semelhantes ou soluções de cabos limpos apresentava a grande desvantagem de, em caso de falha do cabo, ter de substituir todo o sistema de fornecimento de energia. Com a e-skin flat, a igus oferece agora uma solução fácil de manter como opção de câmara individual. O usuário agora pode definir o número de câmaras, conectá-las, estendê-las a qualquer momento, cortá-las no comprimento desejado e inserir os cabos. Como alternativa, a igus também oferece um sistema direto pronto para conectar com cabos especialmente desenvolvidos para salas limpas. As câmeras individuais e-skin flat estão disponíveis em duas dimensões, nas versões fechada e aberta.
Na versão fechada, os cabos podem ser simplesmente guiados pelas aberturas das câmaras, enquanto na versão aberta os cabos são inseridos pela lateral e fechados por meio de um zíper. “A principal vantagem das câmaras individuais e-skin flat é a fácil manutenção, pois ao contrário das soluções alternativas, os cabos não são embalados a vácuo. Com a construção em câmara, os cabos podem ser facilmente puxados novamente. O conceito convence os clientes”, afirma Peter Mattonet.

A e-skin flat com esteira de suporte como “espinha dorsal”
Para aumentar a estabilidade das câmaras individuais e-skin flat, a igus agora oferece também uma e-skin flat com esteira de suporte para a versão fechada. Ela permite um maior comprimento sem suporte das câmeras individuais. Isso garante uma operação robusta e conformidade com o raio de curvatura definido de 40 mm a 100 mm. A esteira integrada é composta por um polímero igus altamente resistente ao desgaste, que se ajusta ao material da e-skin flat e não danifica a câmara graças às bordas arredondadas. Todas as soluções para salas limpas são testadas pela igus no seu novo laboratório para salas limpas, que o Instituto Fraunhofer IPA construiu para a especialista em plásticos para movimentação em Colônia. Aqui, todos os produtos são testados em uma sala limpa até a classe de pureza de ar 1 de acordo com a norma ISO 14644-1.