Placas em polímero iglidur® igus®

A característica mais convincente das placas em iglidur® é a elevada resistência ao desgaste. Para cumprir diferentes requisitos de utilização e do ambiente, as placas estão disponíveis em três materiais da gama iglidur®, cada um deles com diferentes propriedades. Na forma de placa em polímero, pode ser utilizada das mais variadas formas, é especialmente resistente ao desgaste, está disponível em preto ou está em conformidade com a FDA. O varão pode ser utilizado sem lubrificação, satisfazendo, assim, os requisitos de higiene mais exigentes no ambiente em que é utilizado. As placas de polímero iglidur® são utilizadas em equipamentos médicos, nas indústrias alimentares e de embalagem, entre outras.
As placas de plástico são cortadas à medida, com espessura que varia entre os 2 mm e os 40 mm, produzidas em 3 plásticos diferentes e disponíveis em 7 tamanhos standard.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Dimensão
Requisitos
Material

Quantidade de produtos: 5

iglidur® J, Placa de tarugos

  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência a substâncias químicas
  • Melhor desempenho com materiais de eixos macios
  • Baixa absorção de umidade
de R$ 502,94/Pc.
28 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, Placa de materiais

  • Para utilização com temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Para cargas médias a elevadas
  • Igualmente bom para aplicações oscilantes ou de rotação
  • Isento de lubrificação e de manutenção
de R$ 5.214,90/Pc.
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placas em iglidur® A160

  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE, Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
de R$ 987,29/Pc.
15 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placas em iglidur® A180

  • Em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contato contínuo com alimentos
  • Boa resistência química
  • Para ambientes húmidos
  • Elevada resistência ao desgaste
de R$ 1.820,67/Pc.
7 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placa de tarugos iglidur® JB

  • Baixo desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Boa resistência a fluidos
de R$ 1.926,08/Pc.
6 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Placas de plástico feitas de iglidur® - material para buchas sem lubrificante

Material ideal para corte de produção

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h