Alterar idioma :
| Número do teste: 3105 | Vida útil: 27 milhões de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CFROBOT5.501 | Parâmetros de teste +/- 180°/ m |
| Tipo de cabo: cabo de fibra óptica |

Nesse teste, a expectativa de vida útil do CFROBOT5.501 deveria ser analisada em uma aplicação de torção no triflex® R em um ângulo de rotação de +/- 180 graus/m.
O cabo de fibra óptica da família de cabos para robôs CFROBOT5 é sempre associado imediatamente a um robô articulado de 6 eixos, porque a torção está sempre envolvida. Mas isso nem sempre precisa ser assim, porque os clientes muitas vezes têm sinais sensíveis para transportar. Esses sinais são provenientes de atuadores que são guiados em movimentos livres e indefinidos, e a torção também desempenha um papel nesse caso. Medições extremamente precisas produzem uma quantidade incrível de dados, que podem ser transportados de forma mais confiável e sem interferência por meio de um cabo de fibra óptica. O desafio é amortecer o elemento sensível da fibra óptica no cabo para que ele não seja danificado e, é claro, permanentemente.
Com um resultado de teste de mais de 27 milhões de ciclos, foi confirmado que o cabo atende às altas exigências de uma aplicação de medição.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h