Alterar idioma :
| Número de teste: 4011 | Vida útil: 50 milhões de ciclos | 
|---|---|
| Tipo de cabo: CFLG.2LB | Raio de curvatura: 35 mm (fator 4,2 x d) | 
| Tipo de cabo: cabo de fibra óptica | 

Nesse teste, a expectativa de vida CFLG.2LB.62.5/125 deveria ser analisada em uma corrente eletrônica® com um raio de 35 mm.
Um sistema de corrente extremamente compacto que inclui orientação para facilitar a instalação. Era isso que os fabricantes de portas, os fabricantes de equipamentos de animação para feiras comerciais e o setor de engenharia mecânica estavam procurando. O resultado é o nosso MicroFlizz, que requer um cabo de fibra óptica para o menor espaço de instalação, de modo que os dados possam ser transmitidos. Nosso CFLG.LB. é uma família de cabos que transmite dados de forma confiável em pequenos raios de curvatura e em longas distâncias. Graças ao seu revestimento externo resistente à abrasão feito de TPE, ele pode fazer isso muito bem a longo prazo.
Nesse teste, a expectativa de vida do CFLG.2LB.62.5/125 foi analisada em uma cadeia eletrônica® com um raio de 35 mm. Com um resultado de teste de mais de 50 milhões de golpes duplos, foi confirmado que o cabo também oferece uma boa transmissão de dados a longo prazo em espaços de instalação pequenos.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h