Alterar idioma :
| Número do estudo: 4588 | vida útil: mais de 10 milhões de golpes |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF880.10.12 | Raio de curvatura: 100 mm (fator 9,3 x d) |
| Tipo de cabo: cabo de controle |

Nesse teste, a expectativa de vida do CF880.10.12 foi analisada em uma corrente linear com raio de 100 mm.
Um painel de controle para uma serra ou outra máquina para trabalhar madeira sempre soa como uma aplicação simples. Em princípio, é, mas a confiabilidade é o ponto principal aqui, porque todas as funções da máquina são influenciadas nesse ponto. Os raios encontrados aqui costumam ser maiores e, na área de madeira ou outros materiais de construção, o revestimento de PVC do CF880 é muito adequado com suas boas propriedades de abrasão contra a poeira seca. Esses sistemas são frequentemente instalados em todo o mundo e, portanto, exigem não apenas uma vida útil confiável, mas também a aprovação UL.
Com um resultado de teste de mais de 10 milhões de golpes duplos, foi confirmado que mesmo um cabo econômico é confiável.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h