Alterar idioma :

Número do teste:
4839
Tipo de cabo:
cabo do motor CF886 e CF896
Raio de curvatura:
100 mm (fator 10 x d)
Vida útil:
Mais de 1 milhão de golpes
Faça o download do relatório de teste completo (PDF)

Verificado pela UL: o chainflex® recebe o mais alto reconhecimento de uma organização de testes respeitada mundialmente
Nós damos uma garantia de 36 meses para nossos cabos com a consciência tranquila, pois com mais de 30 anos de experiência em nosso laboratório de testes de 3.800 m² e 700 testes paralelos, podemos fazer previsões confiáveis sobre a vida útil de nossos cabos.
A igus® é agora a primeira empresa alemã a ter essa promessa validada para o cabo chainflex®. Em um elaborado processo de certificação, o instituto norte-americano "Underwriters Laboratories" confirmou a precisão da declaração "igus® Garantia de 36 meses do cabo chainflex® e calculadora de vida útil baseada em 2 bilhões de ciclos de teste por ano". Isso faz com que a empresa sediada em Colônia seja a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração publicitária confirmada por uma instituição de testes. No futuro, nenhum cabo chainflex® sairá da fábrica em qualquer lugar do mundo que não esteja etiquetado com a etiqueta de marketing UL com seu número exclusivo B129699, que se refere à igus®.
Um total de 1.044 dos mais de 1.350 cabos do portfólio e disponíveis em estoque já possuem a aprovação clássica da UL. Esse é um pré-requisito para o comissionamento tranquilo de um sistema nos EUA. Portanto, a exportação de sistemas para os Estados Unidos ocorrerá sem problemas. A combinação da aprovação UL e do selo de marketing UL agora garante duplamente uma exportação tranquila:
Mais informações:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h