Ethernet de par único montado (SPE)

Expansão do produto em 2024

Ethernet de par único Notícias de outono de 2024
Notícias sobre Ethernet de par único em 2024

Expansão do produto 2023

Novidade de 2023 - Ethernet de par único
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Macros EPLAN adequadas para Bosch Rexroth

A rede de parceiros industriais da SPE

Logótipo SPE
Foto do grupo SPE
igus® número de peça. Material do revestimentoVariante do plugueØ externo em mmEstrutura do caboRaio de curvaturaIr para a loja
CAT9471001PURHarting T15,5(2x0,15)C12,5 x dLoja
CAT9471002PURWeidmüller5,5(2x0,15)C12,5 x dLoja
CAT9471003PURYamaichi5,5(2x0,15)C12,5 x dLoja
CAT9471004PURHarting M125,5(2x0,15)C12,5 x dLoja

Tudo sobre o cabo SPE (Single Pair Ethernet)

White paper SPE gratuito
Garantia chainflex

Garantia chainflex de 4 anos

Cabo bus

Loja online de cabos bus

Portfólio de produtos readycable

Cabos montados com conectores

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: