Yamaichi Connectors

Quantidade de produtos: 5

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: PA66
de R$ 78,39/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
de R$ 158,01/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: plástico PBT, UL94V-0
de R$ 213,03/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
de R$ 358,44/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto
Novo

Yamaichi connector Y-ConKit-Cov-40-PP-PL21

  • Simple and fast: RJ45 with push-pull locking mechanism
  • Vibration-proof
  • 100 % backward compatible
  • Protection class IP67 / 68 / IP69K
  • Robust metal housing
  • Stainless steel latching hook
  • For industrial use
  • Increased EMC protection
  • Máx. corrente nominal contínua: 3.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: –40 °C bis +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h