Tools & accessories

Quantidade de produtos: 33

Ferramenta de crimpagem para as SÉRIES A e B

  • Ferramenta de crimpagem manual para contatos de Ø 1mm até seção transversal do núcleo 1 mm²
  • Completo com inserto de posicionamento

Ferramenta de crimpagem para SÉRIE M17

  • Ferramenta de crimpagem manual para contatos de Ø 0,6 mm até a seção transversal do núcleo 0,5 mm²
  • Completo com inserto de posicionamento

Ferramenta de crimpagem para as séries A, B, C, D e M17

  • Ferramenta de crimpagem manual para contatos de Ø 1mm e Ø 2mm até a seção transversal do núcleo 4mm²
  • inclusive da transportadora de posicionamento

Ferramenta de crimpagem para SÉRIES C

  • Ferramenta de crimpagem manual para contatos de Ø 3,6 mm até seção transversal do núcleo 16 mm²
  • inclusive da transportadora de posicionamento

Ferramenta de engaste pneumática para a série C

  • Ferramenta de crimpagem pneumática para contatos de Ø 3,6 mm e Ø 2,0 mm
  • Seção transversal do núcleo 1,5 -16mm²

Ferramenta de crimpagem com bateria para as séries S e D

  • Ferramenta de crimpagem alimentada por bateria, B131-C

Inserto de posicionamento para ferramenta de crimpagem manual

  • Inserto de posicionamento para contatos de Ø 1,0 mm

Inserto de posicionamento para ferramenta de crimpagem manual

  • Inserto de posicionamento para contatos de Ø 0,6 mm

Inserto de posicionamento para ferramenta de crimpagem manual

  • Inserto de posicionamento para contatos de Ø 1mm e Ø 2mm

Inserto de posicionamento para ferramenta de crimpagem manual

  • Inserção de posicionamento para contatos de Ø 2 mm

Inserto de posicionamento para ferramenta de crimpagem manual

  • Inserto de posicionamento para contatos de Ø 1,5mm

Inserto de posicionamento para ferramenta de crimpagem manual

Inserto de posicionamento para contatos de Ø 0,5 - 2,5 mm

Inserto de posicionamento para ferramenta de crimpagem manual

  • Inserto de posicionamento para contatos de Ø 1,6mm

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h