Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O drylin® dryve D1 é um sistema de controlo baseado na web para motores DC, trifásicos, EC e motores de passo bifásicos com correntes de pico até 21 A e 48 V. O sistema de controlo permite parametrizar os movimentos em segundos. Sem conhecimentos de programação. Desta forma, é possível colocar em funcionamento eixos individuais, robôs lineares, módulos tridimensionais e robôs Delta mais rapidamente do que nunca.
Definir movimentos com um PC, portátil, tablet ou smartphone
Pode começar a utilizá-lo sem instalar qualquer software. Apenas tem de ligar o sistema de controlo a um PC, portátil, tablet ou smartphone e iniciar no browser. Surge um servidor web integrado para a introdução de dados. Através da interface de utilizador pode definir cursos, posições, velocidade e tempos de operação em apenas alguns minutos. Todas as funções são intuitivamente compreensíveis.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h